ZHCT779 July   2024 TPS546C25 , TPS546E25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2常见问题
    1. 2.1 软启动期间不会立即禁用
    2. 2.2 功率级过热保护
    3. 2.3 负电流限制
    4. 2.4 可编程基准 DAC 的增益偏低
  6. 3安全性
    1. 3.1 标准写保护功能在辅助器件上不起作用
    2. 3.2 器件未按照 PMBus 1.5 标准对错误的密钥发送 NACK 信号
    3. 3.3 多次写入密钥时,器件不会在锁定和解锁状态之间切换
  7. 4堆叠接口和 P2_PLUS_Commands 的操作方式
    1. 4.1 辅助器件对 P2_PLUS_(各种)命令的 NACK 响应不一致
    2. 4.2 在辅助器件上通过 P2_PLUS_READ 无法读取 IOUT_OC_FAULT_LIMIT
    3. 4.3 STACK_CONFIG 应为只读,但却可被写入
    4. 4.4 辅助器件对一些只读寄存器的写入操作会返回 ACK 确认
    5. 4.5 辅助器件在 PHASE = 0xFF 时对所有 P2_PLUS_WRITE 命令都返回 NACK
    6. 4.6 辅助器件在 PHASE = 0xFF 时对 ALERT_MASK_(各种)的 P2_PLUS_READ 命令返回 IVD 响应
    7. 4.7 辅助器件对有效 PHASE 的 P2_PLUS_(各种)命令返回 NACK
    8. 4.8 无效的 PAGE 对 P2_PLUS_READ 命令返回 ACK
  8. 5PMBUS
    1. 5.1 READ_IOUT 数据格式不正确
    2. 5.2 当 OFF = b'1 时 OPERATION 无法更改 VOUT_SOURCE
    3. 5.3 PIN_DETECT_OVERRIDE 的电源开启源控制被反转
    4. 5.4 PIN_DETECT_OVERRIDE 的位 15 OVRD_STACK 无法正常工作
    5. 5.5 STATUS_OTHER 中的 FRST_2_ALRT 无法将 STATUS_BYTE 或 STATUS_WORD 的其他位 0 置为有效
    6. 5.6 按 VREF 范围钳位 VOUT 时不会设置 STATUS_VOUT 中的 VOUT_MAX_MIN
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

本备忘录记录了 TPS546E25 和 TPS546C25 高级产品器件的问题,这些问题与下文勘误项中提到的相应数据表有所不同。每个问题都包括说明、系统影响、缓解措施和处理方案。这些器件是具有 PMBus® 和遥测功能的 4V 至 18V 输入、50A 和 35A 降压转换器,采用 5mm x 6mm 或 4mm x 5mm 封装。点击以下链接即可下载数据表初稿。

  • TPS546E25:采用 5mm x 6mm QFN 封装的 4V 至 18V 输入、50A 降压转换器

  • TPS546C25:采用 4mm x 5mm QFN 封装的 4V 至 18V 输入、35A 降压转换器

TI 提供了评估模块来帮助设计开发,这些评估模块可在每个器件的产品文件夹中进行订购。