ZHCT779 July   2024 TPS546C25 , TPS546E25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2常见问题
    1. 2.1 软启动期间不会立即禁用
    2. 2.2 功率级过热保护
    3. 2.3 负电流限制
    4. 2.4 可编程基准 DAC 的增益偏低
  6. 3安全性
    1. 3.1 标准写保护功能在辅助器件上不起作用
    2. 3.2 器件未按照 PMBus 1.5 标准对错误的密钥发送 NACK 信号
    3. 3.3 多次写入密钥时,器件不会在锁定和解锁状态之间切换
  7. 4堆叠接口和 P2_PLUS_Commands 的操作方式
    1. 4.1 辅助器件对 P2_PLUS_(各种)命令的 NACK 响应不一致
    2. 4.2 在辅助器件上通过 P2_PLUS_READ 无法读取 IOUT_OC_FAULT_LIMIT
    3. 4.3 STACK_CONFIG 应为只读,但却可被写入
    4. 4.4 辅助器件对一些只读寄存器的写入操作会返回 ACK 确认
    5. 4.5 辅助器件在 PHASE = 0xFF 时对所有 P2_PLUS_WRITE 命令都返回 NACK
    6. 4.6 辅助器件在 PHASE = 0xFF 时对 ALERT_MASK_(各种)的 P2_PLUS_READ 命令返回 IVD 响应
    7. 4.7 辅助器件对有效 PHASE 的 P2_PLUS_(各种)命令返回 NACK
    8. 4.8 无效的 PAGE 对 P2_PLUS_READ 命令返回 ACK
  8. 5PMBUS
    1. 5.1 READ_IOUT 数据格式不正确
    2. 5.2 当 OFF = b'1 时 OPERATION 无法更改 VOUT_SOURCE
    3. 5.3 PIN_DETECT_OVERRIDE 的电源开启源控制被反转
    4. 5.4 PIN_DETECT_OVERRIDE 的位 15 OVRD_STACK 无法正常工作
    5. 5.5 STATUS_OTHER 中的 FRST_2_ALRT 无法将 STATUS_BYTE 或 STATUS_WORD 的其他位 0 置为有效
    6. 5.6 按 VREF 范围钳位 VOUT 时不会设置 STATUS_VOUT 中的 VOUT_MAX_MIN
  9. 6总结
  10. 7参考资料

PIN_DETECT_OVERRIDE 的电源开启源控制被反转

  • 说明:在高级产品器件中,PIN_DETECT_OVERRIDE 中的位定义被反转。
    • 0b = 在上电或执行 RESTORE_USER_ALL 时从引脚检测表初始化命令值
    • 1b = 在上电或执行 RESTORE_USER_ALL 时从 NVM 源初始化命令值
  • 系统影响:当固件在不同产品之间迁移时,这可能会导致混淆或错误。
  • 解决方法或缓解措施:使用当前定义来对样片进行编程。
  • 处理方案:该设计问题将在最终器件中修复,修正了位定义 b'0 = 从 NVM 恢复且 b'1 = 从引脚检测恢复。