ZHCT529 May   2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , LM74610-Q1 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2什么是太阳能电源优化器?
  4. 3太阳能电源优化器的输出旁路功能
  5. 4输出旁路电路解决方案
  6. 5使用低压理想二极管控制器的可扩展旁路开关解决方案
  7. 6LM74610-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
  8. 7结语
  9. 8其他资源

输出旁路电路解决方案

旁路电路通常有两种解决方案。实现旁路功能的常用方法是使用 P-N 结二极管或肖特基二极管,如图 3 所示。这种方法成本低、易于使用,并且可根据所选二极管实现非常高的反向电压。但是也存在一些缺点,例如高正向压降(0.5V 至 1V),会导致更高的功率耗散并需要更大的印刷电路板。为了克服旁路二极管解决方案的缺点,可以选择使用压降更低且功率损耗更低(得益于低 RDS(on))的 N 沟道 MOSFET。不过,这种方法也有如下缺点:

  • MOSFET 不是一种独立的解决方案,它需要在控制电路(通常是带有分立式 MOSFET 驱动器电路的微控制器 (MCU))的作用下用作开关。
  • MCU 需要由 PV 电路板供电。如果 PV 电路板严重损坏或完全被阴影或遮蔽物覆盖,则 MCU 将无法工作,并且 MOSFET 无法导通。
  • 在 MCU 出现故障的情况下,MOSFET 无法导通,旁路路径会通过 MOSFET 的体二极管。但 MOSFET 的体二极管无法承受大电流,并且会因热量累积而产生高温,造成火灾风险。
 在太阳能优化器中使用旁路开关的典型解决方案。图 3 在太阳能优化器中使用旁路开关的典型解决方案。

为克服基于 MCU 的开/关控制方案的缺点,一种智能方法是使用可在无任何外部干预的情况下自主工作的独立 MOSFET 控制器。德州仪器 (TI) 的 LM74610-Q1 系列浮动栅极理想二极管控制器通过控制外部 N 沟道 MOSFET 来模拟串联二极管的行为,可提供独立的低损耗旁路开关解决方案。这类控制器具有浮动栅极驱动架构,可在输入电压低至 MOSFET 体二极管正向压降(约为 0.5V)的情况下运行。

不过,随着光伏逆变器功率等级的提高以及更高电压 PV 电池板应用的增加,旁路电路需满足一些要求才能优于传统解决方案。它需要与电压范围为 20V 至 150V 的 PV 电池板配合使用,以便可以跨多个平台扩展,并且它应独立于其他电路。