ZHCT529 May   2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , LM74610-Q1 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2什么是太阳能电源优化器?
  4. 3太阳能电源优化器的输出旁路功能
  5. 4输出旁路电路解决方案
  6. 5使用低压理想二极管控制器的可扩展旁路开关解决方案
  7. 6LM74610-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
  8. 7结语
  9. 8其他资源

LM74610-Q1 反向电压范围扩展的工作原理

耗尽型 MOSFET 默认在 MOSFET VGS 为 0V 时导通,这与增强型 MOSFET 不同,后者要求 VGS 大于 MOSFET 的阈值电压才能导通。要关断耗尽型 MOSFET,VGS 需要小于 0V(典型范围为 –1V 至 –4V)。为了分析耗尽型 MOSFET 在理想二极管检测路径中的作用,我们看一下以下条件下的器件运行情况:

  • 当 VPV– 大于等于 VPV+ 时:理想二极管控制器处于正向导通状态,使功率 MOSFET Q1 和耗尽型 FET QD 保持导通状态。在这些操作条件下,您可以计算输出电压 VOUT = VIN – (ID_Q1 RDS(on)_Q1),近似为 VPV+。
  • 当 VPV– 小于 VPV+ 时:理想二极管控制器处于反向电流阻断状态,MOSFET Q1 关断。MOSFET QD 作为源极跟随器处于调节模式,维持 VCATHODE 高于 VANODE,且 VCATHODE = VIN(VANODE)+ (VGSMAX)。因此,VCATHODE 至 VANODE 之间的电压处于 QD 的绝对最大额定值 VGSMAX 范围内(通常小于 5V),远小于 LM74610-Q1 的 45V 最大瞬态反向电压。高反向电压 (VOUT – VIN) 由 QD 和 Q1 的漏源电压 (VDS) 维持。

选择正确的耗尽型 MOSFET 和功率 MOSFET 取决于以下几点:

  • 选择 Q1 和 QD 时,其 VDS 额定值大于最大峰值输入电压。
  • 选择 RDS(on) 时,需确保可在电源路径 MOSFET 上实现超低功耗。FET 的漏极电流 (ID) 应高于输出负载所需的最大峰值电流。开始时,可选择一个在满负载电流下能使功率 MOSFET 两端的压降为 50mV 至 100mV 的耗尽型 MOSFET。
  • RDS(on) 可以在数百欧范围选择(LM74610-Q1 的浮动栅极驱动架构具有较大的阴极引脚对地阻抗,并且控制器的 ICATHODE 在微安范围内)。

图 5 展示了采用 40V LM74610-Q1 控制器的 60V 旁路开关解决方案的测试结果。

 使用 LM74610-Q1 和耗尽型 MOSFET 的 60V 旁路电路的测试结果。图 5 使用 LM74610-Q1 和耗尽型 MOSFET 的 60V 旁路电路的测试结果。

使用合适规格的 MOSFET(Q1 和 QD),输入电压范围可以扩展至 FET 的 VDS 额定值。这样可以使用同一低压控制器实现高压设计。此外,扩展输入电压范围在企业、通信、电动工具和高压电池管理应用中也非常有用。