ZHCT509
April 2024
AM263P2
,
AM263P2-Q1
,
AM263P4
,
AM263P4-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
本文档中使用的首字母缩写词
3
ROM 引导要求
4
应用要求
5
其他使用因素
6
MCU PLUS SDK 中的闪存支持
7
兼容的闪存器件
8
已测试的闪存器件
9
参考资料
5
其他使用因素
在确定要用于应用的闪存器件时,请考虑以下各项:
闪存的用途是什么?某些应用需要比其他应用更多的闪存存储,具体取决于存储器是用于引导还是存储。
是否要使用整个存储器?如果不需要较大的存储空间,则可以使用尺寸更小且成本更低的闪存器件。
应用是否严重依赖于闪存?通常情况下,8MB 到 16MB 对于应用来说足够了,但这取决于外部存储的使用量。
闪存器件是否支持 RESET 信号?如果必须在应用的任何点使用 4 字节寻址模式,则需要一个 RESET 信号来防止复位时的引导问题。
如果打算在应用期间使用此功能,则必须使用支持 RWW 的闪存器件