ZHCT498A June 2019 – March 2024 TCAN11623-Q1 , TCAN4550-Q1 , TLIN1431-Q1
最简单的系统基础芯片 (SBC) 是集成控制器局域网 (CAN) 或本地互连网络 (LIN) 收发器以及电源管理元件的半导体。电源管理元件可以是低压降稳压器 (LDO) 和/或直流/直流转换器。
SBC 有助于减少元件和收发器占用空间,尤其是在应用需要额外功率或布局受限的情况下。TI SBC 还可以降低系统中的能耗,从而延长电池寿命并降低功率耗散。
在深入探讨 SBC 之前,我们先了解一下 CAN 或 LIN 收发器。这两个收发器都是总线接口,在其各自所使用的技术中通过电缆进行节点之间的通信。收发器从处理器 A 获取单端信息并将其转换为差分信号,然后通过电缆传输。接收器接收差分信号,将其转换回单端信号,然后将其发送到处理器 B 以执行进一步操作。
尽管市面上已有许多基础 CAN 和 LIN 收发器,不过,我们仍可以通过增加保护功能来改进这些收发器,同时降低设计复杂性、减小空间和优化成本。这些功能通常包括总线故障保护、静电放电保护以及通过 1.8V 至 3.3V 或 5V 输入/输出(也称为 VIO)向处理器发送和接收数据的能力。
对于汽车和工业设计人员而言,SBC 的高集成度和更高的可靠性有助于为任何使用 CAN 或 LIN 以及电压稳压器的系统实现更轻、成本更低的设计。
根据集成度,SBC 主要分为三类:
图 1 系统基础芯片类别我们来看看 TI SBC 的一些示例、其主要特性和优势。
TCAN11623-Q1 通用 SBC 集成了 CAN FD 收发器、唤醒引脚以及 3V、70mA LDO 输出,而 TCAN11625-Q1 支持 5V、100mA LDO 输出。LDO 为外部小负载供电,而外部元件可使用唤醒引脚来唤醒节点。TCAN11623-Q1 系列器件具有自供电功能,因此无需使用额外的电压轨为 SBC 供电。
TLIN1431-Q1 中级 SBC 集成了 LIN 收发器、看门狗计时器、高侧开关、唤醒引脚和 125mA LDO。TLIN1431-Q1 还支持通道扩展,使您能够通过添加和控制外部 LIN 或 CAN FD 收发器来灵活地扩展系统,而无需使用处理器的另一个通用输入/输出。图 2 是 TLIN1431-Q1 的基本方框图,通过通道扩展实现 TCAN11623-Q1。设计人员可以利用通道扩展功能为系统中的小负载添加一个 CAN 通道和另一个电源。
图 2 TLIN1431-Q1 方框图,利用通道扩展功能实现 TCAN11623-Q1TCAN4550-Q1 高级 SBC 在单个封装中整合了 CAN FD 控制器和 CAN FD 收发器。它包括本地唤醒引脚、看门狗计时器和 70mA LDO 输出。TCAN4550-Q1 将 CAN 通信添加到任何没有 CAN 接口的主机,并支持额外的 CAN 通道。它还填补了传统 CAN 与 CAN FD 之间的差距。图 3 显示了 TCAN4550-Q1 的基本方框图及其通过 SPI 到主机处理器的连接。
TCAN4550-Q1 提供额外的功能,包括 VIO(支持 1.8V、3.3V 和 5V)、唤醒、抑制以及超时看门狗,可启用通常不可用的处理器功能。
图 3 TCAN4550-Q1 方框图:处理器连接和集成 LDOTI 已在布板空间、系统成本和功效方面优化了 CAN 和 LIN SBC。此外,TI 提供文档来帮助设计人员满足功能安全合规性要求,还可助力设计人员满足汽车原始设备制造商的排放和制造要求。
对于任何需要总线通信接口并需要为系统中其他元件供电的系统,SBC 都是出色的解决方案。根据收发器类型、输出电压和电流源,SBC 提供多种选项。为了满足各种汽车和工业应用要求,TI 定义了 SBC 的架构。设计人员可以根据其特定系统需求配置 SBC。
SBC 由 CAN 和 LIN 标准提供支持,根据市场需求持续改进来满足不断变化的市场环境的需求。