ZHCT458 February   2024 AMC131M03

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2EMI 和辐射发射来源
  4. 3更大限度减少 EMI 的技术
  5. 4结语
  6. 5参考文献

引言

如今人们使用的电子设备数量庞大,而这些设备的体积却在不断缩小,这使得电磁干扰 (EMI) 成为电路设计人员面临的一大难题。用于通信、计算和自动化的电路需要近距离工作 [1]。产品还必须符合政府的电磁兼容性 (EMC) 规定。几乎每个国家/地区都对在其境内销售的电子产品的 EMC 做出了规定。在美国,联邦通信委员会 (FCC) 监管所有商业(非军事)电磁辐射源 [2],并在美国国家标准协会 (ANSI) 的标准 C63.4 [3] 等标准中定义了辐射和传导 EMI 测试程序。欧盟 (EU) 国家对电子设备的电磁辐射和抗扰度都有规定;电磁兼容性指令 [4] 基本上规定,设备必须符合统一的 EMC 标准,并进行相应的测试和标记。

与各类设备相关的 EMC 标准有很多。例如,国际电工委员会 (IEC) 61000 标准涵盖大多数商用产品的抗扰度要求,而国际无线电干扰特别委员会 (CISPR) 32 标准则规定传导和辐射发射的限制 [5]。 表 1 列出了相关产品领域的 CISPR、欧洲规范和 FCC 标准。美国和欧盟以外的许多其他国家/地区要么规定要符合 FCC 或欧盟的 EMC 要求,要么有它们自己的要求。美国和欧洲以外国家/地区的法规通常与 FCC 或欧盟的要求类似 [6]。

表 1 辐射和传导发射的主要产品标准摘要 [5]。
产品领域 CISPR 标准 EN 标准 FCC 标准
汽车 CISPR 25 EN 55025 –
多媒体 CISPR 32 EN 55032 第 15 部分
工业、科学和医疗 CISPR 11 EN 55011 第 18 部分
家用电器、电动工具及类似产品 CISPR 14-1 EN 55014-1 –
照明设备 CISPR 15 EN 55015 第 15 和 18 部分

在考虑特定类型的设备(例如智能电表)时,对低 EMI 的需求变得更加明显。智能电表是未来能源分配的重要组成部分。它们向电力公司和终端用户提供实时用电数据,帮助人们监测能源使用情况,并且无需上门抄表。大多数智能电表通过无线通信 [7] 连接,如无线 M-Bus 或 ZigBee,或者连接到蜂窝电话网络(GSM、LTE cat NB1 - NB2、2G/3G/5G)。如图 1 所示,智能电表包含一个射频 (RF) 发射器电路,通常与电能计量电路板位于同一外壳内。必须尽可能减少计量电路的辐射发射,以免干扰射频通信,射频通信的工作频率为 800MHz、900MHz、1,800MHz、2,100MHz 或 2,700MHz 等。计量电路还需要具有抗电磁易感性(能够承受无线通信产生电磁能量),以避免因射频噪声注入灵敏的能量计量前端而产生的计费误差。

本文解释了 EMI(特别是辐射发射)的来源,并介绍了一些尽可能减少模拟信号链的 EMI 的技术,包括详细的布局示例和测量结果。

GUID-20240129-SS0I-HC3Q-9CNS-QZT0ST3DBNXG-low.svg图 1 支持射频的智能电表。