ZHCT458 February 2024 AMC131M03
为确保电子电路按设计运行,必须防止电磁干扰。同时,电路本身不得产生可能威胁或降低其他设备性能的辐射。要符合 EMC 标准,必须在四个层面上提供 EMI 保护:元件层面、电路板层面、系统层面和整个系统层面 [15]。
本文介绍的技术可更大限度地减少 PCB(电路板)设计层面的 EMI,并可轻松应用于一个实际例子,即用于电能计量的具有增强隔离功能的一流精密 ADC 信号链 [16]。凭借使用建议的 EMI 降低技术进行精心设计,该设计可实现相关 EMC 标准要求的足够裕量 [17]。