ZHCT457 February 2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
虽然大多数应用都在强制 PWM 模式下运行固定频率 DCS-Control 器件,以便在轻负载时获得更低的输出电压纹波和更好的瞬态响应,但该拓扑也支持省电模式,以提高轻负载时的效率。为了保持目标开关频率,并在较低负载电流下提供较低纹波,固定频率 DCS-Control 在省电模式下缩短了导通时间,而 DCS-Control 则保持导通时间不变。当电感器电流变得不连续时,这两种拓扑都会进入省电模式,从而产生比 PWM 模式稍高的纹波。
固定频率 DCS-Control 的省电模式不是在导通时间不变的情况下降低频率,而是在保持频率不变的情况下缩短导通时间。与 DCS-Control 相比,缩短导通时间可减少输出能量,从而降低纹波电压。一旦导通时间缩短到最短,跳跃脉冲将进一步降低最轻负载的输出功率。跳跃脉冲也会降低频率。
图 4 和图 5 显示了省电模式下频率降低的差异。固定频率 DCS-Control 在负载低于大约 60mA 时降低频率,而 DCS-Control 器件在大约 500mA 时开始降低频率。虽然不同器件和工作条件的这些电流值不尽相同,但固定频率 DCS-Control 器件在负载电流较低时仍能保持开关频率,从而降低纹波。