ZHCT457 February 2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
恒定导通时间 (COT) 控制拓扑的常见缺点是开关频率变化和无法与外部时钟同步。TI 无缝过渡到省电模式的固定频率直接控制(固定频率 DCS-Control)拓扑建立在可提供快速瞬态响应的流行 COT DCS-Control 拓扑基础之上,并增加了一个振荡器,以实现固定频率操作和可选的时钟同步。这种组合支持既需要快速瞬态响应,又具有特定噪声或频率要求的应用。
差分遥感、外部控制环补偿和可堆叠性等其他特性支持噪声敏感型应用中大电流处理器对瞬态的苛刻要求,这些应用包括汽车信息娱乐和高级驾驶辅助系统 (ADAS)、通信设备光学模块、工业测试和测量、医疗以及航空航天和国防。本文概述了固定频率 DCS-Control 拓扑,讨论了其出色的瞬态响应、恒定和可同步的开关频率、低纹波省电模式以及可实现更大电流的可堆叠性。