ZHCT457 February 2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
图 1 显示了 DCS-Control 拓扑的基本方框图 [1]。输出电压检测 (VOS) 引脚和反馈 (FB) 引脚为控制环路提供输入,以实现适当的调节。VOS 引脚通过将输出电压直接馈入斜坡,然后馈入比较器,使其立即影响工作点,从而实现拓扑的快速瞬态响应。FB 引脚是一条带宽较低的路径,可提供高度精确的直流设定点调节。在 DCS-Control 中时,VOS 引脚的交流路径和 FB 引脚的直流路径相结合,可提供精确的输出电压,并能够快速响应负载瞬态。
图 1 DCS-Control 拓扑的方框图。DCS-Control 等 COT 拓扑通过计时器设置导通时间。通过根据输入和输出电压调整此导通时间,计时器可在脉宽调制 (PWM) 模式下使大多数占空比实现合理的恒定频率运行。 方程式 1 显示了一个示例,其中 416ns 是 2.4MHz 开关频率的周期:
但是,对于需要在特定频段内外运行的应用来说,开关频率不够精确。这些应用通常需要使用振荡器设置开关频率,例如采用电压或电流模式控制时,某些情况下还需要能够与系统时钟信号同步。参考文献 [2] 提供了 DCS-Control 频率变化的更多示例。