ZHCT431
September 2023
LMG3522R030
,
TMS320F280049C
1
1
引言
2
拓扑概述
3
交流压降技术挑战
4
交流压降解决方案
5
结果
6
参考文献
6
参考文献
V2 Power Shelf Specification 6600W @ 12.6V DC (2+1) Redundant
。OPEN Compute Project。Facebook:加利福尼亚州门洛帕克,2015 年 2 月。
Fernandes、Ryan 和 Olivier Trescases。
A Multimode 1-MHz PFC Front End With Digital Peak Current Modulation
。发表于 IEEE 电力电子学汇刊第 31 卷第 8 期(2016 年 8 月):第 5694-5708 页。doi:10.1109/TPEL.2015.2499194。
Lim、Shu Fan 和 Ashwin M. Khambadkone。
A Multimode Digital Control Scheme for Boost PFC with Higher Efficiency and Power Factor at Light Load
。发表于 2012 年第二十七届年度 IEEE 应用电力电子会议暨展览会 (APEC),第 291-298 页。doi:10.1109/APEC.2012.6165833。
Huang、Long、Wenxi Yao 和 Zhengyu Lu。
Interleaved Totem-Pole Bridgeless PFC Rectifier with ZVS and Low Input Current Ripple
。发表于 2015 年 IEEE 能量转换大会暨展览会 (ECCE),第 166-171 页。doi:10.1109/ECCE.2015.7309684。
Liu、Zhengyang。2017.
Characterization and Application of Wide-Band-Gap Devices for High Frequency Power Conversion
。弗吉尼亚理工学院暨州立大学博士论文。
Kim、J.W.、S.M.Choi 和 K.T.Kim。
Variable On-Time Control of the Critical Conduction Mode Boost Power Factor Correction Converter to Improve Zero-Crossing Distortion
。发表于 2005 年电力电子与驱动系统国际会议,第 1542-1546 页。doi:10.1109/PEDS.2005.1619933。
Xu、Xiaojun 和 Alex Q. Huang。
A Novel Closed Loop Interleaving Strategy of Multiphase Critical Mode Boost PFC Converters
。发表于 2008 年第二十三届年度 IEEE 应用电力电子会议暨展览会 (APEC),第 1033-1038 页。doi:10.1109/APEC.2008.4522849。
Neumayr, D.、D. Bortis、E. Hatipoglu、J.W.Kolar 和 G. Deboy。
Novel Efficiency-Optimal Frequency Modulation for High Power Density DC/AC Converter Systems
。发表于 2017 年 IEEE 第三届国际未来能源电子会议和 ECCE 亚洲会议 (IFEEC 2017-ECCE Asia),第 834-839 页。doi:10.1109/IFEEC.2017.7992148。
Rothmund、Daniel、Dominik Bortis、Jonas Huber、Davide Biadene 和 Johann W. Kolar。
10 kV SiC-Based Bidirectional Soft-Switching Single-Phase AC/DC Converter Concept for Medium-Voltage Solid-State Transformers
。发表于 2017 年 IEEE 第 8 届分布式发电系统电力电子学国际研讨会 (PEDG),第 1-8 页。doi:10.1109/PEDG.2017.7972488。
德州仪器 (TI)(日期不详)
变频、ZVS、5kW、基于 GaN 的两相图腾柱 PFC 参考设计
。德州仪器 (TI) 参考设计编号 PMP40988。访问日期:2022 年 12 月 27 日。
德州仪器 (TI)(日期不详)
具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC™、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
。访问日期:2022 年 12 月 27 日。
德州仪器 (TI)(日期不详)
具有集成驱动器、保护和温度报告功能的汽车类 650V 30mΩ GaN FET
。访问日期:2022 年 12 月 27 日。