ZHCT431 September   2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2拓扑概述
  4. 3交流压降技术挑战
  5. 4交流压降解决方案
  6. 5结果
  7. 6参考文献

拓扑概述

该拓扑使用两个以 180° 异相运行的相位,使用单个直流阻断电容器 Cb,利用两相架构提供的纹波电流消除,并降低 Cb 中的均方根 (RMS) 电流应力。调整 Lb1 和 Lb2 来处理 TCM 运行所需的高频交流纹波电流,从而消除 TCM 中使用的电感器所需的直流偏置负担,如以下文献所定义:[5]。为 Lb1 和 Lb2 使用铁氧体磁芯,确保在存在零电压开关 (ZVS) 所需的高磁通摆幅的情况下具有低损耗。Lg1 和 Lg2 的值大于 Lb1 和 Lb2(约大 10 倍),可防止大部分高频电流流入输入源,进而改善 EMI。此外,由于 Lg1 和 Lg2 中的纹波电流较低,因此可以使用成本更低的磁芯材料。图 1 还显示了适用于电感器和开关节点的纹波电流包络。