ZHCT409 june   2023 SN74LVC1G14 , SN74LVC1G14-Q1 , SN74LVC1G17 , SN74LVC1G17-Q1 , SN74LVC2G14 , SN74LVC2G14-Q1

 

  1.   1
  2.   2

在器件启动时,某些逻辑器件可能会输出无效状态,直到被清零。当 VCC 导通时,可生成脉冲来将这些器件复位至有效输出状态。

GUID-20230420-SS0I-BVS1-W6QR-L2QL3M074HC8-low.svg

设计注意事项

推荐器件
器件型号 AEC-Q100 标准 VCC 范围 通道 特性
SN74LVC1G14 1.65V 至 5.5V 反相缓冲器 单通道施密特触发输入
SN74LVC1G14-Q1 ✓
SN74LVC2G14 1.65V 至 5.5V 反相缓冲器 双通道施密特触发输入
SN74LVC2G14-Q1 ✓
SN74LVC1G17 1.65V 至 5.5V 缓冲器 单通道施密特触发输入
SN74LVC1G17-Q1 ✓

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。