ZHCSZF8 December   2025 TRF0213-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单端转差分放大器
      2. 6.3.2 单电源供电
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 断电模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动高速 ADC
      2. 7.1.2 计算输出电压摆幅
      3. 7.1.3 散热注意事项
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 TRF0213-SEP 在接收链中
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 支持资源
    2. 8.2 器件支持
      1. 8.2.1 第三方产品免责声明
    3. 8.3 文档支持
      1. 8.3.1 相关文档
    4. 8.4 接收文档更新通知
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

TA = 25°C,VDD = 5V,输入和输出端具有 100nF 的交流耦合电容器,50Ω 单端输入,100Ω 差分输出(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
Sds21 功率增益 f = 0.5GHz 13.9 dB
f = 2GHz 14.1
f = 4GHz 13.8
f = 8GHz 13.2
f = 10GHz 13.7
f = 12GHz 14.4
Sss11 输入回波损耗 f = 10MHz 至 12GHz -12 dB
Ssd12 反向隔离 f = 10GHz -34 dB
ImbGAIN 增益不平衡 f = 10MHz 至 12GHz ±0.3 dB
ImbPHASE 相位不平衡 f = 10MHz 至 12GHz ±3 度
CMRR 共模抑制比(1) f = 10GHz -42 dB
HD2 二阶谐波失真 PO = 3dBm f = 0.5GHz -63 dBc
f = 2GHz -57
f = 4GHz -53
f = 6GHz -48
HD3 三阶谐波失真 PO = 3dBm f = 0.5GHz -77 dBc
f = 2GHz -65
f = 4GHz -55
IMD2 二阶互调失真 PO = –5dBm 每音频,
10MHz 间隔
f = 0.5GHz -71 dBc
f = 2GHz -63
f = 4GHz -58
f = 8GHz -60
f = 10GHz -74
f = 12GHz -76
IMD3 三阶互调失真 PO = –5dBm 每音频,
10MHz 间隔
f = 0.5GHz -90 dBc
f = 2GHz -79
f = 4GHz -72
f = 8GHz -70
f = 10GHz -72
f = 12GHz -66
OP1dB 输出 1dB 压缩点 f = 0.5GHz 13.4 dBm
f = 2GHz 13.4
f = 4GHz 13.4
f = 8GHz 14.4
f = 10GHz 15.4
f = 12GHz 13.8
OIP2 输出二阶截点 PO = –5dBm 每音频,
10MHz 间隔
f = 0.5GHz 66 dBm
f = 2GHz 58
f = 4GHz 53
f = 8GHz 55
f = 10GHz 69
f = 12GHz 71
OIP3 输出三阶截取点 PO = –5dBm 每音频,
10MHz 间隔
f = 0.5GHz 40 dBm
f = 2GHz 34.5
f = 4GHz 31
f = 8GHz 30
f = 10GHz 31
f = 12GHz 28
NF 噪声系数 f = 0.5GHz 7.9 dB
f = 2GHz 7.9
f = 4GHz 8.9
f = 8GHz 10
f = 10GHz 10.6
f = 12GHz 10.8
PN 附加(残留)相位噪声 f = 1GHz,PO = 10dBm,100Hz 偏移 -142 dBc/Hz
f = 1GHz,PO = 10dBm,1kHz 偏移 -152
f = 1GHz,PO = 10dBm,10kHz 偏移 -157
阻抗
ZO-DIFF 差分输出阻抗 f = 直流(器件内部) 12 Ω
RINM 内部 INM 电阻 50 Ω
CINM 内部 INM 电容 12 pF
瞬态
tREC 过驱动恢复时间 使用持续时间为 2ns 的 0.9VP 输入脉冲 1.5 ns
电源
IQA 有效电流 VDD 引脚上的电流,PD = 0 174 mA
IQPD 关断静态电流 VDD 引脚上的电流,PD = 1 11 mA
ENABLE
VPDHIGH PD 引脚逻辑高电平 1.45 V
VPDLOW PD 引脚逻辑低电平 0.8 V
IPDBIAS PD 偏置电流(PD 引脚上的电流) PD = 高电平(1.8V 逻辑) 40 100 µA
PD = 高电平(3.3V 逻辑) 200 250
CPD PD 引脚电容 2 pF
tON 导通时间 50% VPD (1.8V 逻辑)至 90% 射频 100 ns
tOFF 关断时间 50% VPD (1.8V 逻辑)至 10% 射频 200 ns
使用公式 (S21 – S31) / (S21 + S31) 计算得出。端口 1:INP,端口 2:OUTP,端口 3:OUTM。