| 参数(1)(2) |
最小值 |
最大值 |
单位 |
| VCC |
输入电源电压 (3.3V) |
-0.5 |
3.8 |
V |
| VIOIN |
I/O 电源 (3.3V):所有 CMOS I/O 均在 相同的 VIOIN 电压电平上运行 |
-0.5 |
3.8 |
V |
| TJ |
工作温度范围 |
-40 |
85 |
°C |
(1) 应力超出绝对最大额定值中列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅是应力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 除非另有说明,否则所有电压值均以 GND 为基准。