ZHCSZE9B December 2025 – September 2026 IWRL6432WMOD
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) 的雷达模块 IWRL6432WMOD 是一款尺寸紧凑的 31mm × 15.5mm 模块,集成了 60GHz 贴片天线、板载电源管理、闪存、无源及晶体元件,无需专门的毫米波系统设计知识即可部署,并提供了可简易配置的距离、灵敏度及关注区域等软件选项。该模块的突出优势在于已通过 FCC、RED、MIC 的全面认证,可免除终端产品的认证成本与工作。此外,该模块支持基于 SPI 的点云数据输出或基于 GPIO 的存在状态指示,有助于灵活实现。通过解决客户的实施挑战,并实现在运动感应、占位检测、智能家居器件等场景的自主运行,这款由 TI 设计、支持并分销的器件显著降低了开发复杂度,可助力希望在产品中嵌入毫米波雷达传感功能的客户加速上市进程。
| 可订购器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) | 封装信息 |
说明 |
|---|---|---|---|---|
| XI6432BAFCLIMBBR | MBB(QFM、30) | 31mm x 15.5mm | 卷带包装 | 预量产;启用深度睡眠;支持经身份验证的引导 |
| IWRL6432BAFCLIMBBR | MBB(QFM、30) | 31mm x 15.5mm | 卷带包装 | 量产;启用深度睡眠;支持经身份验证的引导 |
图 3-1 功能方框图