ZHCSZE9B December 2025 – September 2026 IWRL6432WMOD
PRODUCTION DATA
本节介绍了主机到模块通信所需的底层 SPI 配置、数据包结构和传输时序。使用 mmWaveULink 库的集成商无需手动实现该协议,其在内部已自动处理。
| 参数 | 值 | 注释 |
|---|---|---|
| 控制器 | 主机 MCU | 主机 MCU 始终是 SPI 控制器 |
| 外设 | IWRL6432WMOD | 总线上仅有单个外设 |
| 模式 | 0(CPOL:0、CPHA:0) | 数据在上升沿采样,在下降沿移位 |
| 最大频率 | 15MHz | 如果观察到信号完整性问题,请将频率降低至 10MHz |
| 数据宽度 | 16 位(MSB 在前) | MSB 在前 |
| 字节序 | 小端 | 适用于数据包内的多字节字段 |
| CS 极性 | 低电平有效 | 标准 SPI 芯片选择 |