ZHCSZE9B December 2025 – September 2026 IWRL6432WMOD
PRODUCTION DATA
TI 的 IWRL6432WMOD 模块已获得 FCC、ETSI/CE 和日本 MIC 的模块化认证。基于 IWRL6432WMOD 构建产品的 TI 客户可以从中受益,减少测试成本并缩短上市时间。
| 监管机构 | 规格 | ID |
|---|---|---|
| FCC(美国) | 器件 15.255 + MPE FCC 射频暴露 | 2AXJSIWRL6432BAFCLI |
| ETSI/CE(欧盟) | EN 305 550-2 v1.2.1 | |
| EN 301 489-1 v2.2.3 | ||
| EN 301 489-51 v2.1.1 | ||
| EN 62368-1:2020+A11:2020 | ||
| MIC(日本) | JRL 2-1-8 | 201-260483 |