ZHCSZD9 December   2025 RES31A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 直流测量配置
    2. 6.2 交流测量配置
    3. 6.3 误差表示法和单位
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 低增益误差的比例匹配
        1. 7.3.1.1 绝对容差和比率式容差
      2. 7.3.2 比例漂移
      3. 7.3.3 超低噪声
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 放大器反馈电路
        1. 8.1.1.1 放大器反馈电路示例
      2. 8.1.2 分压器电路
        1. 8.1.2.1 分压器电路示例
        2. 8.1.2.2 分压器电路漂移
      3. 8.1.3 分立式差分放大器
        1. 8.1.3.1 差分放大器共模抑制分析
        2. 8.1.3.2 差分放大器增益误差分析
      4. 8.1.4 分立式仪表放大器
      5. 8.1.5 全差分放大器
      6. 8.1.6 非常规电路
        1. 8.1.6.1 单通道电压分压器
        2. 8.1.6.2 单通道放大器增益
        3. 8.1.6.3 非常规的仪表放大器
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 共模转换输入级
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 9.1.1.3 TI 参考设计
        4. 9.1.1.4 模拟滤波器设计器
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

低增益误差的比例匹配

RES31A 通常用于建立反馈路径和设置放大器电路的增益,或用作分压器来对输入信号进行电平转换。在这两种情况下,电路的电阻器比率描述了标称 电路传递函数。由于给定 RES31A 的电阻呈叉指状,并且来自相同的硅晶圆区域,因此在计算实际有效 电路传递函数时,电阻器的许多绝对误差项会抵消。节 7.3.1.1中提供了详细的数学分析和证明,但对于大多数用例,电气特性 中报告的误差项直接用于计算相关的最大和典型电路增益误差。

RES31A 的规定最大分压器分压比容差500ppm,这有效地意味着实际分压器比率 Gx 和标称比率 Gnom(给定分压器 x)之间的关系描述如下:

方程式 6. G x = G nom × 1+ t Dx

使得 tDx500ppm。例如,RES31A40 的标称增益为 Gnom = 4。如果特定单元的 tD1 = 130ppm 且 tD2 = –40ppm,则有效增益 G1 和 G2 的计算公式为

方程式 7. G 1 = G nom × 1+ t D1 = 4 × 1+0.00013 = 4.00052
方程式 8. G 2 = G nom × 1+ t D2 = 4 × 1–0.00004 = 3.99984

RES31A 的规定最大分压器匹配容差1000ppm,这意味着分压器 1 的比率 (G1) 和分压器 2 的比率 (G2) 描述如下:

方程式 9. t M = t D2 t D1 = G 2 G 1 G nom

根据定义,|tM| ≤ 1000ppm。由于两个分压器呈叉指状,因此 tM 大约比这个最大值小一个数量级,具体取决于特定的 RES31A 器件。在实现差分放大器电路时,此值用于近似计算共模抑制比 (CMRR)。例如,典型的 tMRES31A40 的典型值)大约为 58ppm,而典型 CMRR 为 97.1dB