ZHCSZD9 December   2025 RES31A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 直流测量配置
    2. 6.2 交流测量配置
    3. 6.3 误差表示法和单位
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 低增益误差的比例匹配
        1. 7.3.1.1 绝对容差和比率式容差
      2. 7.3.2 比例漂移
      3. 7.3.3 超低噪声
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 放大器反馈电路
        1. 8.1.1.1 放大器反馈电路示例
      2. 8.1.2 分压器电路
        1. 8.1.2.1 分压器电路示例
        2. 8.1.2.2 分压器电路漂移
      3. 8.1.3 分立式差分放大器
        1. 8.1.3.1 差分放大器共模抑制分析
        2. 8.1.3.2 差分放大器增益误差分析
      4. 8.1.4 分立式仪表放大器
      5. 8.1.5 全差分放大器
      6. 8.1.6 非常规电路
        1. 8.1.6.1 单通道电压分压器
        2. 8.1.6.2 单通道放大器增益
        3. 8.1.6.3 非常规的仪表放大器
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 共模转换输入级
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 9.1.1.3 TI 参考设计
        4. 9.1.1.4 模拟滤波器设计器
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

差分放大器增益误差分析

传递函数 方程式 37 假定 RG1 = RG2 并且 RIN1 = RIN2。在没有此假设的情况下,如下所示对差分放大器的传递函数进行了更好的描述:

方程式 46. V OUT = V IN+ × R G1 R G1 + R IN1 R G2 + R IN2 R IN2 – V IN– × R G2 R IN2 + V REF

如果 RG2 + RIN2 和 RG1 + RIN1 的端到端值足够匹配,则上面公式中对应的项会抵消。RES31A 的端到端失配 规格用比率 项描述了这种误差的典型值;为简洁起见,该误差项表示为 tE2E。

方程式 47. R G2 + R IN2 R G1 + R IN1 = 1 + t E2E
方程式 48. V OUT = V IN+ × R G1 R IN2 1 + t E2E – V IN– × R G2 R IN2 + V REF

RG2 / RIN2 的比率误差用 tD2 表示。RG1 / RIN2 的比率误差通过分压器之间的 RG 失配比率 规格进行描述;为简洁起见,该误差项表示为 tD2D。

方程式 49. R G2 R IN2 = 1 + t D2 × G nom
方程式 50. R G2 R IN1 = 1 + t D2D × G nom

因此,有效传递函数为

方程式 51. V OUT = V IN+ × G nom × 1 + t E2E 1 + t D2D – V IN– × G nom × 1 + t D2 + V REF

为了进一步分析,输入电压 VIN+ 和 VIN– 首先表示为共模输入电压 (VCM) 和差分输入电压 (VDIFF)。

方程式 52. V CM = V IN+ + V IN– 2
方程式 53. V DIFF = V IN+ – V IN–

方程式 51 依据 VCM 和 VDIFF 表示为

方程式 54. V OUT = V CM × R G1 R IN1 + R G1 – R G2 R IN2 + R G2 R IN2 R IN2 + R G2 + V DIFF × R G1 R IN1 + R G1 + R G2 R IN2 + R G2 2 × R IN2 R IN2 + R G2
方程式 55. V OUT = V CM × R G1 R IN2 × R IN2 + R G2 R IN1 + R G1 – R G2 R IN2 + V DIFF 2 × R G1 R IN2 × R IN2 + R G2 R IN1 + R G1 + R G2 R IN2
方程式 56. V OUT = V CM × G nom × 1 + t D2D × 1 + t E2E – 1 + t D2 + V DIFF 2 × G nom × 1 + t D2D × 1 + t E2E + 1 + t D2

相对于 VCM 或 VDIFF 的增益误差通过对给定变量所求的 方程式 56 部分导数来计算。

方程式 57. ∂V OUT ∂V CM = G nom × 1 + t D2D × 1 + t E2E – 1 + t D2
方程式 58. ∂V OUT ∂V DIFF = G nom 2 × 1 + t D2D × 1 + t E2E + 1 + t D2

由于误差容差项 (1 + tD2D) 和 (1 + tE2E) 是乘法项,并且 tD2D 和 tE2E 都是零均值,而且在亚 200ppm 范围内具有标准偏差,因此 tD2D × tE2E 的误差贡献小于 0.01ppm,并假定可以忽略不计。结果是三个项的代数和,所有项都被视为独立的零均值高斯值,因此:

方程式 59. t E R R effective 1 = t D2D 1 2 + t E2E 1 2 + t D2 1 2

通过代入 tD2D、tE2E 和 tD2 的典型值,对结果项执行平方根总和误差分析,以描述传递函数的典型误差。

考虑一个使用 RES31A25 的示例,使得 Gnom = 2.5。假设 tD2 = 64ppm、tE2E = 57ppm,且 tD2D = 87ppm。使用 方程式 59,计算出 tERReffective 为 ±122ppm,用于相对于 VCM 和 VDIFF 计算 VOUT。前者是共模增益误差,而后者由所需的标称增益项 (Gnom) 和不需要的增益误差组成。

方程式 60. ∂V OUT ∂V CM = G nom × t ERR effective = G nom × ±122 ppm = ±305 ppm
方程式 61. ∂V OUT ∂V DIFF = G nom 2 × 2 + t ERR effective = G nom ± 153 ppm

将 tERReffective 误差乘以所需的过程控制值(例如六 Σ 方法的 × 6),可得到保守的最大范围。由于电气特性 中报告的 ±1σ 值已经包括保护带并考虑了平均偏移,因此在许多情况下,较低的过程控制值(如五西格玛)就已足够。例如,求解 CMRR 的前面表达式只得到 78.3dB,而 RES31A25 的实际典型 CMRR 为 89.1dB。出现差异的原因是 tD1、tD2、tM 和 CMRR 的 ATE 测量分辨率高于 tD2D 和 tE2E 的 ATE 测量分辨率,因此后一个参数的报告值包括额外的保护带。此外,保守建模方法假设 tD2D、tE2E 和 tD2 不相关,而对于许多器件,存在较弱相关性(例如 tD2D 和 tE2E 具有不同的极性),这会导致观察到的实际误差低于建模误差。