ZHCSZC8A December 2025 – March 2026 BZX884C15V , BZX884C16V , BZX884C18V , BZX884C27V , BZX884C33V , BZX884C39V , BZX884C5V6 , BZX884C6V8 , BZX884C8V2 , BZX884C9V1
PRODUCTION DATA
| 齐纳系列 | 功率耗散 | 封装 |
|---|---|---|
| BZX84Cx / BZX84Cx-Q1 | 430mW | SOT-23 |
| BZX84WCx / BZX84WCx-Q1 | 360mW | SC-70 |
| BZX884Cx / BZX884Cx-Q1 | 250mW | DFN1006 |
| SZMM3Zx (1) / SZMM3Zx-Q1 (1) | 300mW | SOD323 |
| SZMM5Zx (1) / SZMM5Zx-Q1 (1) | 290mW | SOD523 |