产品详情

Vz (nom) (V) 6.8 Package name DFN1006 Pd (max) (W) 0.25 IO leakage current (max) (nA) 1000 IO capacitance (typ) (pF) 200 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
Vz (nom) (V) 6.8 Package name DFN1006 Pd (max) (W) 0.25 IO leakage current (max) (nA) 1000 IO capacitance (typ) (pF) 200 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² (1 mm × 0.6 mm)
  • 总功率耗散:250mW(最大值)
  • 容差:±5%
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
  • 总功率耗散:250mW(最大值)
  • 容差:±5%
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)

BZX884Cx 是一系列采用 DFN1006 封装的稳压二极管。这些二极管可在 5.6V 至 39V 的齐纳电压下使用。

BZX884Cx 是一系列采用 DFN1006 封装的稳压二极管。这些二极管可在 5.6V 至 39V 的齐纳电压下使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BZX884Cx 采用 DFN1006 封装的齐纳稳压器二极管 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频