BZX884C15V
- 总功率耗散:250mW(最大值)
- 容差:±5%
- 温度范围:-55°C 至 +150°C
- 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
BZX884Cx 是一系列采用 DFN1006 封装的稳压二极管。这些二极管可在 5.6V 至 39V 的齐纳电压下使用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BZX884Cx 采用 DFN1006 封装的齐纳稳压器二极管 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 4月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。