ZHCSZA2A December   2025  – June 2026 ADS8688W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  模拟输入
      2. 7.3.2  模拟输入阻抗
      3. 7.3.3  输入过压保护电路
      4. 7.3.4  可编程增益放大器 (PGA)
      5. 7.3.5  二阶低通滤波器 (LPF)
      6. 7.3.6  ADC 驱动器
      7. 7.3.7  多路复用器 (MUX)
      8. 7.3.8  参考
        1. 7.3.8.1 内部基准
        2. 7.3.8.2 外部基准
      9. 7.3.9  辅助通道
        1. 7.3.9.1 AUX 通道的输入驱动器
      10. 7.3.10 ADC 传递函数
      11. 7.3.11 警报功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件接口
        1. 7.4.1.1 数字引脚说明
          1. 7.4.1.1.1 CS(输入)
          2. 7.4.1.1.2 SCLK(输入)
          3. 7.4.1.1.3 SDI(输入)
          4. 7.4.1.1.4 SDO(输出)
          5. 7.4.1.1.5 DAISY(输入)
          6. 7.4.1.1.6 RST / PD(输入)
        2. 7.4.1.2 数据采集示例
        3. 7.4.1.3 主机到器件连接拓扑
          1. 7.4.1.3.1 菊花链拓扑
          2. 7.4.1.3.2 星型拓扑
      2. 7.4.2 器件模式
        1. 7.4.2.1 在选定模式下继续运行 (NO_OP)
        2. 7.4.2.2 帧中止条件 (FRAME_ABORT)
        3. 7.4.2.3 待机模式 (STDBY)
        4. 7.4.2.4 断电模式 (PWR_DN)
        5. 7.4.2.5 通过复位启用自动通道 (AUTO_RST)
        6. 7.4.2.6 手动通道 n 选择 (MAN_Ch_n)
        7. 7.4.2.7 通道时序控制模式
        8. 7.4.2.8 复位程序寄存器 (RST)
  9. 8 寄存器映射
    1. 8.1 命令寄存器说明
    2. 8.2 程序寄存器说明
      1. 8.2.1 程序寄存器读取/写入操作
      2. 8.2.2 程序寄存器映射
        1. 8.2.2.1 自动扫描时序控制寄存器
          1. 8.2.2.1.1 自动扫描序列使能寄存器(地址 = 01h)
          2. 8.2.2.1.2 通道断电寄存器(地址 = 02h)
        2. 8.2.2.2 警报标志寄存器(只读)
          1. 8.2.2.2.1 警报概述已触发标志寄存器(地址 = 10h)
          2. 8.2.2.2.2 警报标志寄存器:已触发并处于活动状态(地址 = 11h 至 14h)
          3. 8.2.2.2.3 警报阈值设置寄存器
        3. 8.2.2.3 器件特性选择控制寄存器(地址 = 03h)
        4. 8.2.2.4 范围选择寄存器(地址 05h-0Ch)
        5. 8.2.2.5 命令读回寄存器(地址 = 3Fh)
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 用于实现电力自动化的相位补偿 8 通道多路复用数据采集系统
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 78
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 机械数据

电气特性

所有最小值和最大值规格的适用条件为 TA = –40°C 至 +125°C;典型值规格的适用条件为 TA = 25°C;AVDD = 5V、DVDD = 3.3V、VREF = 4.096V(内部),以及最大吞吐量(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟输入
RIN 输入阻抗 所有输入范围,AIN_nP 引脚电压 = VIN 且 AIN_nM = GND 1.02 1.2 MΩ
IIN 输入电流 输入范围 = ±3 × VREF,AIN_nP 引脚上的电压 = VIN 且 AIN_nM = GND (VIN – 2.5) / RIN µA
输入范围 = ±1.5 × VREF,AIN_nP 引脚上的电压 = VIN 且 AIN_nM = GND (VIN – 2.0) / RIN
输入范围 = ±0.75 × VREF,AIN_nP 引脚上的电压 = VIN 且 AIN_nM = GND (VIN – 1.6) / RIN
输入范围 = 3 × VREF,AIN_nP 引脚上的电压 = VIN 且 AIN_nM = GND (VIN – 2.6) / RIN
输入范围 = 1.5 × VREF,AIN_nP 引脚上的电压 = VIN 且 AIN_nM = GND (VIN – 2.7) / RIN
输入过压保护电路
VOVP 所有输入范围 AVDD = 5V,所有输入范围 -20 20 V
AVDD = 悬空,所有输入范围 -15 15
输入带宽
f-3 dB 小信号输入带宽,–3dB 所有输入范围,TA = 25°C 15 kHz
f-0.1 dB 小信号输入带宽,–0.1dB 所有输入范围,TA = 25°C 2.5 kHz
直流性能
分辨率 16 位
NMC 无丢码 16 位
DNL 微分非线性 所有输入范围 -0.9 ±0.6 0.9 LSB
INL 积分非线性 所有输入双极范围 -2 ±0.8 2 LSB
所有单极范围 -2 ±0.6 2
EO 偏移误差 双极范围 = ±3 × VREF 和 ±1.5 × VREF,TA = 25°C -1.8 ±0.2 1.8 mV
EO 双极范围 = ±0.75 × VREF,TA = 25°C -4.5 ±0.2 4.5 mV
单极范围 = 3 × VREF 和 1.5 × VREF,TA = 25°C -2.4 ±0.2 2.4
失调电压误差漂移与温度间的关系 所有输入范围 -4.5 ±0.75 4.5 ppm/℃
EG 增益误差 所有输入范围,TA = 25°C -0.05 ±0.01 0.05 %FSR
增益误差漂移与温度间的关系 所有输入范围 -5 ±1 5 ppm/℃
交流性能
SNR 信噪比 输入范围 = ±3 × VREF 89.5 91.5 dB
输入范围 = ±1.5 × VREF 88.5 90.5
输入范围 = ±0.75 × VREF 85.5 87.8
输入范围 = 3 × VREF 87.9 90
输入范围 = 1.5 × VREF 85.5 87.8
THD 总谐波失真 所有输入范围  -102 dB
SINAD 信噪比 + 失真 输入范围 = ±3 × VREF 87.2 91
dB

输入范围 = ±1.5 × VREF 86.8 90
输入范围 = ±0.75 × VREF 83.5 86.5
输入范围 = 3 × VREF 85.7 89.5
输入范围 = 1.5 × VREF 83.3 86.4
SFDR 无杂散动态范围 所有输入范围 103
dB

串扰隔离(1) 干扰源通道输入被过度驱动到最大输入电压的 2 倍 110 dB
串扰存储器(2) 干扰源通道输入被过度驱动到最大输入电压的 2 倍 90 dB
辅助通道
分辨率 16 位
VAUX_IN AUX_IN 电压范围 (AUX_INP – AUX_GND) 0 VREF V
工作输入范围 AUX_INP 0 VREF V
AUX_GND 0
输入电容 采样期间 75 pF
转换期间 5
输入漏电流 100 nA
微分非线性 -0.99 1.5 LSB
积分非线性 -4 4 LSB
增益误差 TA = 25°C 时 ±0.2 %FSR
偏移误差 TA = 25°C 时 -10 10 mV
信噪比 1kHz 时,VAUX_IN = -0.5dBFS 87 89 dB
总谐波失真 1kHz 时,VAUX_IN = -0.5dBFS -102 dB
信噪比 + 失真 1kHz 时,VAUX_IN = -0.5dBFS 86 88.5 dB
无杂散动态范围 1kHz 时,VAUX_IN = -0.5dBFS 103 dB
内部基准输出
VREFIO REFIO 引脚上(配置为输出) TA = 25°C 4.092 4.096 4.1 V
dVREFIO/dTA 内部基准温度漂移 5 ppm/℃
COUT_REFIO REFIO 引脚上的去耦电容器 4.7 µF
VREFCAP ADC 的基准电压(在 REFCAP 引脚上) 4.092 4.096 4.1 V
基准缓冲器输出阻抗 0.5 1 Ω
基准缓冲器温度漂移 0.5 1.5 ppm/℃
COUT_REFCAP REFCAP 引脚上的去耦电容器 10 22 µF
导通时间 COUT_REFCAP = 10µF,COUT_REFIO = 10µF 20 ms
数字输入
VIH 数字高输入电压逻辑电平 DVDD > 2.1V 0.7 × DVDD DVDD + 0.3 V
DVDD ≤ 2.1V 0.8 × DVDD DVDD + 0.3
VIL 数字低输入电压逻辑电平 DVDD > 2.1V -0.3 0.3 x DVDD V
DVDD ≤ 2.1V -0.3 0.2 x DVDD
输入漏电流 100 nA
输入引脚电容 5 pF
数字输出
VOH
数字高输出电压逻辑电平

IO = 500µA 拉电流 0.8 × DVDD DVDD V
VOL
数字低输出电压逻辑电平

IO = 500μA 灌电流 0 0.2 × DVDD V

悬空状态漏电流

仅适用于 SDO 1 µA

内部引脚电容

5 pF
电源要求
IAVDD_DYN 模拟电源电流,在最大吞吐量时,对采用内部基准的器件进行转换 ADS8688W 13 16 mA
ADS8684W 8.5 11.5
IAVDD_STC 模拟电源电流,未对采用内部基准的器件进行转换 ADS8688W 10 12 mA
ADS8684W 5.5 8.5
IAVDD_STDBY 模拟电源电流,器件处于待机模式 器件处于 STDBY 模式且采用内部基准 3 4.5 mA
IAVDD_PD 模拟电源电流,器件处于 PD 模式 器件处于 PWR_DN 模式 3 20 µA
IDVDD_DYN 数字电源电流,最大吞吐量 当 DVDD = 3.3V 时,输出 = 0000h 0.5 mA
隔离串扰的测量方法是,向多路复用序列中的非选定通道施加高达 10kHz 的满量程正弦信号,测量对任意选定通道的输出的影响。
存储器串扰的测量方法是,向多路复用序列中的选定通道施加高达 10kHz 的满标度正弦信号,并测量对所有输入通道组合中下一个选定通道的输出的影响。