ZHCSZA2A December 2025 – June 2026 ADS8688W
PRODUCTION DATA
ADS868xW 具有八个模拟输入通道,支持单端和差分模拟输入。图 7-1 展示了每个模拟输入通道的简化电路原理图,包括输入过压保护电路、PGA、低通滤波器 (LPF)、高速 ADC 驱动器和模拟多路复用器。
根据程序寄存器配置,该器件支持多个单极或双极、单端和差分输入电压范围。如范围选择寄存器部分所述,每个模拟通道的输入电压范围可配置为 ±12.288V、±6.144V 和 ±3.072V 双极范围,或 0V 至 12.288V 和 0V 至 6.144V 单极范围。这些输入范围中的任何一个都可以分配给器件的任何模拟输入通道。例如,±12.288V 范围可以分配给 AIN_1P,±6.144V 范围可以分配给 AIN_2P,0V 至 12.288V 范围可以分配给 AIN_3P,依此类推。
该器件可对所选模拟输入通道之间的电压差 (AIN_nP – AIN_nM) 进行采样。如果器件的模拟输入引脚 (AIN_nP) 保持悬空状态,则 ADC 输出对应于内部偏置电压。如果器件在输入引脚悬空的情况下运行,则必须将 ADC 的输出视为无效。这种情况不会对器件造成任何损坏,在对引脚施加有效输入电压后,器件便可完全正常工作。