ZHCSZA2A December 2025 – June 2026 ADS8688W
PRODUCTION DATA
该器件使用两个独立的电源:AVDD 和 DVDD。器件内部电路使用 AVDD 电源运行,而 DVDD 电源用于数字接口。AVDD 和 DVDD 可以单独设定为允许范围内的任意值。
在各个电源上,使用最小 10µF 和 1µF 的电容器,在 AVDD 电源引脚与 AGND 之间去耦合。将 1µF 电容器尽可能靠近电源引脚放置。应将最小 10μF 的去耦电容器靠近 DVDD 电源放置,用于提供高频数字开关电流。使用去耦电容器的作用表现在器件电源抑制比 (PSRR) 性能的差异上。图 9-2 显示了不使用去耦电容器时器件的 PSRR。使用去耦电容器时,PSRR 会有所改善,如 图 9-3 中所示。

| 代码输出接近 32,769 |

| 代码输出接近 32,768 |