ZHCSZA2A December 2025 – June 2026 ADS8688W
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||
| RIN | 输入阻抗 | 所有输入范围,AIN_nP 引脚电压 = VIN 且 AIN_nM = GND | 1.02 | 1.2 | MΩ | |
| IIN | 输入电流 | 输入范围 = ±3 × VREF,AIN_nP 引脚上的电压 = VIN 且 AIN_nM = GND | (VIN – 2.5) / RIN | µA | ||
| 输入范围 = ±1.5 × VREF,AIN_nP 引脚上的电压 = VIN 且 AIN_nM = GND | (VIN – 2.0) / RIN | |||||
| 输入范围 = ±0.75 × VREF,AIN_nP 引脚上的电压 = VIN 且 AIN_nM = GND | (VIN – 1.6) / RIN | |||||
| 输入范围 = 3 × VREF,AIN_nP 引脚上的电压 = VIN 且 AIN_nM = GND | (VIN – 2.6) / RIN | |||||
| 输入范围 = 1.5 × VREF,AIN_nP 引脚上的电压 = VIN 且 AIN_nM = GND | (VIN – 2.7) / RIN | |||||
| 输入过压保护电路 | ||||||
| VOVP | 所有输入范围 | AVDD = 5V,所有输入范围 | -20 | 20 | V | |
| AVDD = 悬空,所有输入范围 | -15 | 15 | ||||
| 输入带宽 | ||||||
| f-3 dB | 小信号输入带宽,–3dB | 所有输入范围,TA = 25°C | 15 | kHz | ||
| f-0.1 dB | 小信号输入带宽,–0.1dB | 所有输入范围,TA = 25°C | 2.5 | kHz | ||
| 直流性能 | ||||||
| 分辨率 | 16 | 位 | ||||
| NMC | 无丢码 | 16 | 位 | |||
| DNL | 微分非线性 | 所有输入范围 | -0.9 | ±0.6 | 0.9 | LSB |
| INL | 积分非线性 | 所有输入双极范围 | -2 | ±0.8 | 2 | LSB |
| 所有单极范围 | -2 | ±0.6 | 2 | |||
| EO | 偏移误差 | 双极范围 = ±3 × VREF 和 ±1.5 × VREF,TA = 25°C | -1.8 | ±0.2 | 1.8 | mV |
| EO | 双极范围 = ±0.75 × VREF,TA = 25°C | -4.5 | ±0.2 | 4.5 | mV | |
| 单极范围 = 3 × VREF 和 1.5 × VREF,TA = 25°C | -2.4 | ±0.2 | 2.4 | |||
| 失调电压误差漂移与温度间的关系 | 所有输入范围 | -4.5 | ±0.75 | 4.5 | ppm/℃ | |
| EG | 增益误差 | 所有输入范围,TA = 25°C | -0.05 | ±0.01 | 0.05 | %FSR |
| 增益误差漂移与温度间的关系 | 所有输入范围 | -5 | ±1 | 5 | ppm/℃ | |
| 交流性能 | ||||||
| SNR | 信噪比 | 输入范围 = ±3 × VREF | 89.5 | 91.5 | dB | |
| 输入范围 = ±1.5 × VREF | 88.5 | 90.5 | ||||
| 输入范围 = ±0.75 × VREF | 85.5 | 87.8 | ||||
| 输入范围 = 3 × VREF | 87.9 | 90 | ||||
| 输入范围 = 1.5 × VREF | 85.5 | 87.8 | ||||
| THD | 总谐波失真 | 所有输入范围 | -102 | dB | ||
| SINAD | 信噪比 + 失真 | 输入范围 = ±3 × VREF | 87.2 | 91 | dB |
|
| 输入范围 = ±1.5 × VREF | 86.8 | 90 | ||||
| 输入范围 = ±0.75 × VREF | 83.5 | 86.5 | ||||
| 输入范围 = 3 × VREF | 85.7 | 89.5 | ||||
| 输入范围 = 1.5 × VREF | 83.3 | 86.4 | ||||
| SFDR | 无杂散动态范围 | 所有输入范围 | 103 | dB |
||
| 串扰隔离(1) | 干扰源通道输入被过度驱动到最大输入电压的 2 倍 | 110 | dB | |||
| 串扰存储器(2) | 干扰源通道输入被过度驱动到最大输入电压的 2 倍 | 90 | dB | |||
| 辅助通道 | ||||||
| 分辨率 | 16 | 位 | ||||
| VAUX_IN | AUX_IN 电压范围 | (AUX_INP – AUX_GND) | 0 | VREF | V | |
| 工作输入范围 | AUX_INP | 0 | VREF | V | ||
| AUX_GND | 0 | |||||
| 输入电容 | 采样期间 | 75 | pF | |||
| 转换期间 | 5 | |||||
| 输入漏电流 | 100 | nA | ||||
| 微分非线性 | -0.99 | 1.5 | LSB | |||
| 积分非线性 | -4 | 4 | LSB | |||
| 增益误差 | TA = 25°C 时 | ±0.2 | %FSR | |||
| 偏移误差 | TA = 25°C 时 | -10 | 10 | mV | ||
| 信噪比 | 1kHz 时,VAUX_IN = -0.5dBFS | 87 | 89 | dB | ||
| 总谐波失真 | 1kHz 时,VAUX_IN = -0.5dBFS | -102 | dB | |||
| 信噪比 + 失真 | 1kHz 时,VAUX_IN = -0.5dBFS | 86 | 88.5 | dB | ||
| 无杂散动态范围 | 1kHz 时,VAUX_IN = -0.5dBFS | 103 | dB | |||
| 内部基准输出 | ||||||
| VREFIO | REFIO 引脚上(配置为输出) | TA = 25°C | 4.092 | 4.096 | 4.1 | V |
| dVREFIO/dTA | 内部基准温度漂移 | 5 | ppm/℃ | |||
| COUT_REFIO | REFIO 引脚上的去耦电容器 | 4.7 | µF | |||
| VREFCAP | ADC 的基准电压(在 REFCAP 引脚上) | 4.092 | 4.096 | 4.1 | V | |
| 基准缓冲器输出阻抗 | 0.5 | 1 | Ω | |||
| 基准缓冲器温度漂移 | 0.5 | 1.5 | ppm/℃ | |||
| COUT_REFCAP | REFCAP 引脚上的去耦电容器 | 10 | 22 | µF | ||
| 导通时间 | COUT_REFCAP = 10µF,COUT_REFIO = 10µF | 20 | ms | |||
| 数字输入 | ||||||
| VIH | 数字高输入电压逻辑电平 | DVDD > 2.1V | 0.7 × DVDD | DVDD + 0.3 | V | |
| DVDD ≤ 2.1V | 0.8 × DVDD | DVDD + 0.3 | ||||
| VIL | 数字低输入电压逻辑电平 | DVDD > 2.1V | -0.3 | 0.3 x DVDD | V | |
| DVDD ≤ 2.1V | -0.3 | 0.2 x DVDD | ||||
| 输入漏电流 | 100 | nA | ||||
| 输入引脚电容 | 5 | pF | ||||
| 数字输出 | ||||||
| VOH | 数字高输出电压逻辑电平 |
IO = 500µA 拉电流 | 0.8 × DVDD | DVDD | V | |
| VOL | 数字低输出电压逻辑电平 |
IO = 500μA 灌电流 | 0 | 0.2 × DVDD | V | |
悬空状态漏电流 |
仅适用于 SDO | 1 | µA | |||
内部引脚电容 |
5 | pF | ||||
| 电源要求 | ||||||
| IAVDD_DYN | 模拟电源电流,在最大吞吐量时,对采用内部基准的器件进行转换 | ADS8688W | 13 | 16 | mA | |
| ADS8684W | 8.5 | 11.5 | ||||
| IAVDD_STC | 模拟电源电流,未对采用内部基准的器件进行转换 | ADS8688W | 10 | 12 | mA | |
| ADS8684W | 5.5 | 8.5 | ||||
| IAVDD_STDBY | 模拟电源电流,器件处于待机模式 | 器件处于 STDBY 模式且采用内部基准 | 3 | 4.5 | mA | |
| IAVDD_PD | 模拟电源电流,器件处于 PD 模式 | 器件处于 PWR_DN 模式 | 3 | 20 | µA | |
| IDVDD_DYN | 数字电源电流,最大吞吐量 | 当 DVDD = 3.3V 时,输出 = 0000h | 0.5 | mA | ||