ZHCSZ99A December   2025  – February 2026 TPS62A0568 , TPS62A0568A , TPS62A0569 , TPS62A0569A

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 节能模式
      2. 7.3.2 100% 占空比低压降运行
      3. 7.3.3 软启动
      4. 7.3.4 开关电流限制和短路保护 (HICCUP)
      5. 7.3.5 欠压锁定
      6. 7.3.6 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 启用和禁用
      2. 7.4.2 电源正常
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 设置输出电压
        2. 8.2.2.2 输入和输出电容器选择
        3. 8.2.2.3 输出滤波器设计
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

TJ = –40°C 至 +125°C,VIN = 2.5V 至 5.5V。典型值在 TJ = 25°C 和 VIN = 5V 条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
IQ(VIN) VIN 静态电流 非开关,VEN = 高电平,VFB = 610mV 23 µA
ISD(VIN) VIN 关断电源电流 VEN = 低电平;125°C 时的最大值 0.01 2 µA
VUVLO(R) VIN UVLO 上升阈值 VIN 上升 2.3 2.4 2.5 V
VUVLO(H) VIN UVLO 迟滞 VIN 下降 0.12 V
ENABLE
VEN(R) EN 电压上升阈值 EN 上升,启用开关 0.9 V
VEN(F) EN 电压下降阈值 EN 下降,禁用开关 0.35 V
VEN(LKG) EN 输入漏电流 VEN = 5V 0.1 nA
基准电压
VFB FB 电压 PWM 模式,25°C 588 600 612 mV
IFB(LKG) FB 输入泄漏电流 VFB = 0.6V 0.13 nA
开关频率
fSW(FCCM) 平均开关频率,PWM 版本 VIN = 5V,VOUT = 1.8V 2400 kHz
fSW 平均开关频率,PSM 版本 VIN = 5V,VOUT = 1.8V 0 2400(1) kHz
STARTUP
内部固定软启动时间 从 EN = 高电平至 VFB = 0.56V 0.6 ms
功率级
RDSON(HS) 高侧 MOSFET 导通电阻 VIN = 5V 100 mΩ
RDSON(LS) 低侧 MOSFET 导通电阻 VIN = 5V 70 mΩ
过流保护
IHS(OC) 高侧峰值电流限值 TPS62A0569 2.3 3.4 A
电源正常
VPGTH 电源正常 (PG) 阈值 PG 低电平,FB 下降 93.5 %
VPGTH PG 阈值 PG 高电平,FB 上升 96 %
IPG(LKG) 开漏输出高电平时的 PG 引脚漏电流 VPG = 5V 100 nA
PG 引脚输出低电平电压 IPG = 1mA 200 mV
输出放电
SW 引脚上的输出放电电流 VIN = 3V,VOUT = 2.0V 68 mA
热关断
TJ(SD) 热关断阈值 温度上升 165 °C
TJ(HYS) 热关断迟滞 20 °C
频率可能明显高于和低于典型频率。频率由器件的运行条件决定。保持 VOUT 具有最高优先级,并且可能会影响开关频率。省电模式和脉宽调制模式之间的范围内没有恒定频率,而有分量高达 5MHz 的频谱混合。