ZHCSZ99A December 2025 – February 2026 TPS62A0568 , TPS62A0568A , TPS62A0569 , TPS62A0569A
PRODMIX
本设计示例使用表 8-1 中所列的参数作为输入参数
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压 (VIN) | 2.5V 至 5.5V |
| 输出电压 (VOUT) | 1.8V |
| 最大输出电流 (IOUT) | 1.0A,2.0A |
表 8-2 列出了该示例中使用的元件。
| 参考 | 说明 | 制造商(1) |
|---|---|---|
| CIN | 4.7µF,陶瓷电容器,10V,X7R,尺寸 0805,GRM21BR71A475KA73L | Murata |
| COUT | 22µF,陶瓷电容器,10V,X7R,尺寸 0805,GRM21BZ71A226KE15L | Murata |
| L1 | 1µH,功率电感器,DFE252012F-1R0M (1A)/XGL3520-102MEC (2A) | Murata/Coilcraft |
| R1、R2 | 片式电阻器,1%,尺寸 0603 | Std. |
| CFF | 可选,最高 120pF(如果需要) | Std. |