MC121-Q1 提供测试编程模式,在该模式下,PWM/DC 和 FG/RD 引脚支持用于器件配置和测试的 I2C 接口。I2 接口还可在 OTP 编程模式下访问一次性可编程 (OTP) 存储器。图 6-29 展示了配置和编程 MC121-Q1 的基本硬件配置。
MC121-Q1 通过以下步骤进入测试编程模式和 OTP 编程模式。
- 将 FG/RD 引脚拉至低电平并以 (20-80)% 之间的任何占空比向 PWM/DC 引脚施加 (416-833)kHz 范围内的高频信号并持续 16 至 20 个周期,从而进入测试编程模式。I2C 接口在测试编程模式下保持活跃。
- 通过 I2C 与 MC121-Q1 通信,对 节 7 中的寄存器进行读取和写入以将寄存器配置为所需设置。
- 为了通过 I2C 通信维持可靠的 OTP 内存编程,请在整个通信期间将 MC121-Q1 电源引脚电压 (VM) 保持在 8V 以上。
- 在连续的写入帧中将 OTP 编程模式进入密钥 02h、01h、04h 写入 USR_OTP_PRG_UNLOCK 寄存器以解锁 OTP 编程模式。
- 要永久对 OTP 存储器进行编程,请将 1b 写入 USR_OTP_CFG 寄存器中的 USR_OTP_PROG_ALL 位。