ZHCSZ98A November 2025 – September 2026 MC121-Q1
PRODMIX
MC121-Q1 具有闭环(速度)控制模式,可用于在不同的工作条件(例如 VM,负载)下保持恒定的速度,如 图 6-10 所示。通过将 SPEED_LOOP_EN 设置为 0x1 来启用速度环路,通过 (DOUT x MAX_SPEED) 设置速度基准/目标 (SPEED_REF)。将来自集成霍尔传感器的电机转速反馈与 SPEED_REF 进行比较,误差将馈送到 PI 环路中。PI 环路的 Kp 和 Ki 系数通过 KP_RATIO 和 KI_RATIO 进行配置。速度环路的输出 (DOUT_SPEED_LOOP) 设置应用的峰值占空比。当速度环路 (DOUT_SPEED_LOOP)的输出饱和时,积分器被禁用以防止积分饱和。