ZHCSZ92 November 2025 LM51261A-Q1
PRODUCTION DATA
LM51261A-Q1 是一款具有宽输入范围的升压控制器。如果输入电压等于或小于调节后的输出电压,则该器件会提供稳定的输出电压。 I2C 接口使用户可以简单而可靠地选择器件功能。
运行期间,可以通过引脚动态选择 DEM(二极管仿真模式)和 FPWM(强制脉宽调制)运行模式并通过 I2C 进行编程。峰值电流模式控制采用由 RT 引脚设定的固定开关频率运行。通过激活双随机展频运行模式,可以在设计过程的任何时间有效降低 EMI。
集成的平均电流监测器有助于监测或限制输入电流。输出电压可在运行期间动态调整(动态电压调节和包络跟踪)。既可通过 I2C 编程或更改 ATRK/DTRK 引脚的模拟基准电压调整 VOUT,也可以通过在 ATRK/DTRK 引脚上施加 PWM 输入信号直接进行调整。
内部宽输入 LDO 能够在不同的输入和输出电压条件下为器件功能提供可靠的电源。由于具有高驱动能力以及自动和基于余量的电压选择(VBIAS 或 VOUT),功率损耗保持在最低水平。可以将单独的 BIAS 引脚连接到 VI、VOUT 或外部电源,以进一步降低器件中的功率损耗。器件始终会监测内部电源电压,以避免未定义的故障处理。
该器件集成了半桥 N 沟道 MOSFET 驱动器。栅极驱动器电路具有高驱动能力,可驱动各种 MOSFET。栅极驱动器具有一个集成式高压低压差自举二极管。内部自举电路具有一个由负尖峰注入的过压保护机制,以及一个欠压锁定保护机制,以避免外部功率 FET 出现线性运行。集成的电荷泵支持在旁路模式下以 100% 占空比运行。
内置保护功能确保在不同的故障条件下安全运行。器件具有 VI 欠压锁定保护功能,从而避免出现欠压情况。在不同的设计中可以避免欠压,因为输入 UVLO 阈值和迟滞通过外部反馈分压器进行配置。该器件还提供输出过压保护。该器件提供可选的断续过流保护功能,通过使用内部逐周期峰值电流保护功能来避免过大的短路电流。由于集成热关断功能,该器件可防止内部 VCC 稳压器过载情况造成热损坏。所有与输出相关的故障事件都在开漏 nFAULT 引脚上进行监测和指示。