ZHCSZ92 November 2025 LM51261A-Q1
PRODUCTION DATA
为获得更高的功率,LM51261A 可与 LM51251A 器件一起用于三相操作。
要配置为三相交错运行,请将 LM51251A 配置为主器件,并将 LM51261A 配置为辅助器件。图 8-2 所示为 LM51251A 结合 LM51261A 器件的三相配置。相位 3 的相移为 120 度。
图 8-4 显示了三相运行的典型应用原理图。
将 LM51251A 的 Syoncout 连接到 LM51261A 的 SYNCIN。此外,将两个器件的 COMP、IMON、SS 和模式引脚连接在一起。