ZHCSZ88 November 2025 SN74AVC2T245-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 RSW 封装 | 引脚 | 说明 | |
|---|---|---|
| 名称 | 编号 (UQFN) |
|
| VCCA | 7 | 电源电压 A |
| VCCB | 6 | 电源电压 B |
| GND | 3 | 接地 |
| A1 | 8 | 输出或输入,具体取决于 DIR 的状态。输出电平取决于 VCCA。 |
| A2 | 9 | 输出或输入,具体取决于 DIR 的状态。输出电平取决于 VCCA。 |
| B1 | 5 | 输出或输入,具体取决于 DIR 的状态。输出电平取决于 VCCB。 |
| B2 | 4 | 输出或输入,具体取决于 DIR 的状态。输出电平取决于 VCCB。 |
| DIR1、DIR2 | 10.1 | 方向引脚,连接至 GND 或 VCCA |
| OE | 2 | 三态输出模式使能。将 OE 拉至高电平,使所有输出处于三态模式。以 VCCA 为基准 |