ZHCSZ88 November 2025 SN74AVC2T245-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | VCCB = 1.2V | VCCB = 1.5V ± 0.1V | VCCB = 1.8V ± 0.15V | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tPLH | A | B | 2.2 | 0.3 | 4.4 | 0.2 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | ns |
| tPHL | 2.2 | 0.3 | 4.4 | 0.2 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | |||
| tPLH | B | A | 2 | 0.6 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | ns |
| tPHL | 2 | 0.6 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | |||
| tPZH | OE | A | 3.4 | 1.1 | 7.1 | 0.9 | 6.2 | 0.7 | 5.5 | 0.1 | 6.4 | ns |
| tPZL | 3.4 | 1.1 | 7.1 | 0.9 | 6.2 | 0.7 | 5.5 | 0.1 | 6.4 | |||
| tPZH | OE | B | 2.5 | 1.1 | 8.2 | 1.1 | 8.2 | 1.1 | 8.2 | 1.1 | 8.2 | ns |
| tPZL | 2.5 | 1.1 | 8.2 | 1.1 | 8.2 | 1.1 | 8.2 | 1.1 | 8.2 | |||
| tPHZ | OE | A | 4.1 | 1.2 | 7.1 | 0.8 | 6.7 | 0.4 | 5.6 | 1 | 74 | ns |
| tPLZ | 4.1 | 1.2 | 7.1 | 0.8 | 6.7 | 0.4 | 5.6 | 1 | 7.4 | |||
| tPHZ | OE | B | 3.3 | 0.3 | 7.4 | 0.2 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | ns |
| tPLZ | 3.3 | 0.3 | 7.4 | 0.2 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | |||