ZHCSZ88 November   2025 SN74AVC2T245-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性:VCCA = 1.2 V
    7. 5.7  开关特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8  开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 5.10 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 工作特性
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
      2. 7.3.2 局部省电模式运行
      3. 7.3.3 VCC 隔离
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 启用时间
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入电压范围
        2. 8.2.2.2 输出电压范围
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

说明

这款 2 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.2V 至 3.6V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。

SN74AVC2T245-Q1 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 的逻辑电平激活 B 端口输出或者 A 端口输出,或者将两个输出端口都置于高阻抗模式。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。

SN74AVC2T245-Q1 的控制引脚(DIR1、DIR2 和 OE)由 VCCA 供电。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态。

为了确保上电或下电期间的高阻抗状态,OE 必须通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小阻值由驱动器的电流灌入能力来决定。

封装信息
器件型号 封装(1) 本体尺寸(标称值)
SN74AVC2T245-Q1 UQFN (10) 1.80mm × 1.40mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。