ZHCSZ77 November 2025 RES21A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCM | 最大持续共模电压(任意引脚至 GND/SUB) | -85 | 85 | V | |
| ∆VDMAX | 每个分压器的最大瞬时过载电压(RINx 引脚至 RGx 引脚)(2) | RES21A10 | -135 | 135 | V |
| RES21A15(3) | -135 | 135 | |||
| RES21A16 | -135 | 135 | |||
| RES21A20(3) | -135 | 135 | |||
| RES21A25 | -135 | 135 | |||
| RES21A30(3) | -135 | 135 | |||
| RES21A40 | -135 | 135 | |||
| RES21A50(3) | -135 | 135 | |||
| RES21A90 | -135 | 135 | |||
| RES21A00 | -135 | 135 | |||
| TA | 环境温度 | -55 | 150 | °C | |
| TJ | 结温 | -55 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 175 | °C | |