ZHCSZ77 November   2025 RES21A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 直流测量配置
    2. 6.2 交流测量配置
    3. 6.3 误差表示法和单位
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 低增益误差的比例匹配
        1. 7.3.1.1 绝对容差和比率式容差
      2. 7.3.2 比例漂移
      3. 7.3.3 长期稳定性
      4. 7.3.4 湿度弹性
      5. 7.3.5 超低噪声
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 放大器反馈电路
        1. 8.1.1.1 放大器反馈电路示例
      2. 8.1.2 分压器电路
        1. 8.1.2.1 分压器电路示例
        2. 8.1.2.2 分压器电路漂移
      3. 8.1.3 分立式差分放大器
        1. 8.1.3.1 差分放大器共模抑制分析
        2. 8.1.3.2 差分放大器增益误差分析
      4. 8.1.4 分立式仪表放大器
      5. 8.1.5 全差分放大器
      6. 8.1.6 非常规电路
        1. 8.1.6.1 单通道电压分压器
        2. 8.1.6.2 单通道放大器增益
          1. 8.1.6.2.1 使用 RES21A 进行 RES60A-Q1 的增益调节
        3. 8.1.6.3 非常规的仪表放大器
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 共模转换输入级
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 9.1.1.3 TI 参考设计
        4. 9.1.1.4 模拟滤波器设计器
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

分压器电路漂移

如节 8.1.2中所述,RES21A 的分压器电路误差 tVDx 与增益电路误差 tDx 之间的关系是由以下两个表达式之一得出的(取决于 RG 和 RIN 的位置):

方程式 31. G V D x = R IN x R I N x + R G x = G V D n o m 1 + t V D x → t V D x = – G nom × t D x G n o m × t D x + G n o m + 1
方程式 32. G V D x = R G x R I N x + R G x = G V D n o m 1 + t V D x → t V D x = t D x G n o m × t D x + G n o m + 1

因此,分压器传递函数 GVDx 随温度的变化是 tDx 随温度变化的直接函数。将温度系数 TCRratio 环境温度变化相乘得到 tDx 的变化,这反过来被上面的适当公式代入,以计算 tVDx的变化。tVDx 中的变化直接描述了 GVDx 中的变化。

例如,考虑一个 Gnom = 4 的RES21A40 和一个如图 8-4 所示的电路配置,其中 RX = RG1 且 RY = RIN1。假设 tD1 最初为 85ppm,并由于环境温度升高 25°C 而增加 5ppm。温度变化前 tVD1 的初始值计算如下:

方程式 33. t V D 1 = – G nom × t D 1 G n o m × t D 1 + G n o m + 1 = –4 × 0.000085 4 × 0.000085 + 4 + 1 = –0.000068 = –68 ppm

温度变化后,tVD1 新值的计算公式如下:

方程式 34. t V D 1 = – G nom × t D 1 G n o m × t D 1 + G n o m + 1 = –4 × 0.000090 4 × 0.000090 + 4 + 1 = –0.000072 = –72 ppm

在第一种情况下,tD1 偏移为 5ppm 会导致 tVD1 偏移 –4ppm。

如果电路配置反转,使得 RX = RIN1 且 RY = RG1,则 tVD1 的初始值计算如下:

方程式 35. t V D 1 = t D 1 G n o m × t D 1 + G n o m + 1 = 0.000085 4 × 0.000085 + 4 + 1 = 0.000017 = 17 ppm

温度变化后,tVD1 新值的计算公式如下:

方程式 36. t V D 1 = t D 1 G n o m × t D 1 + G n o m + 1 = 0.000090 4 × 0.000090 + 4 + 1 = 0.000018 = 18 ppm

在第二种情况下,tD1 中的漂移为 5ppm,会导致 tVD1 中的漂移仅为 1ppm。