ZHCSZ73A September 2025 – November 2025 UCC27834 , UCC27884
PRODUCTION DATA
自举电容器的容值应充足,确保在驱动 FET Q1 栅极至高电平时,其电压下降不超过 10%。一般规则是 CBOOT 的容值至少为等效 FET 栅极电容 (Cgs) 的 10 倍。
Cg 根据高侧 FET 栅极的驱动电压 (VQ1g) 和 FET 栅极电荷 (Qg) 计算得出。 VQ1g 约等于提供给 VDD 的偏置电压减去自举二极管的正向压降 (VBOOT)。在本设计示例中,VQ1g 估值约为 14.4V
本示例中使用的 FET 的 Qg 额定值为 33nC。根据 Qg 和 VQ1g,计算得出 Cg 为 2.3nF。
估算出 Cg 后,CBOOT 的大小应至少为 Cg 的 10 倍。
本设计示例选择了 100nF 电容器作为自举电容器。