ZHCSZ73A September 2025 – November 2025 UCC27834 , UCC27884
PRODUCTION DATA
两个输入(HI 和 LI)独立工作。与具有单输入的栅极驱动器相比,该器件的独立性允许完全控制两个输出。UCC27834 器件具有输入互锁或跨导保护功能。只要两个输入都为高电平,内部逻辑就会关闭两个输出(HO 和 LO)。一旦器件处于该模式,当其中一个输入变为低电平时,输出将遵循输入逻辑。器件中未实现其他固定时间去尖峰脉冲滤波器,因此不会牺牲传播延迟和延迟匹配。换句话说,由于互锁功能,没有内置死区时间。
输入与 TTL 逻辑兼容。只要信号符合该器件的导通和关断阈值规格,该器件还可在其输入端使用 CMOS 型控制信号。由于输入与电源电压无关,因此输入可连接到数字控制器或模拟控制器的输出。输入可以接受宽转换率信号并且可以承受宽输入电压范围,从而提高稳健性和灵活性。驱动器输入端的小型 RC 滤波器进一步提高了易受噪声干扰应用中的系统稳健性。输入具有典型值为 150kΩ 的内部下拉电阻。因此,当输入悬空时,输出保持低电平。