ZHCSZ62 November 2025 TPSM828502-Q1
PRODMIX
TPSM82850x-Q1 系列的架构允许使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的微型陶瓷输出电容器。这些电容器提供低输出电压纹波,TI 推荐使用这些电容器。为了在高频下保持低电阻值并在温度变化时使电容具有窄变化幅度,TI 建议使用 X7R 或 X5R 电介质电容器。在省电模式下,使用较高的值具有较小的电压纹波和较高的直流输出精度等优点。