ZHCSZ31 October   2025 TRF3302-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - GPS L1 频段
    6. 5.6 电气特性 - GPS L5 和 L2 频段
    7. 5.7 典型特性 – GPS L1 频段
    8. 5.8 典型特征 – GPS L5 和 L2 频段
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 多频段配置的 TRF3302-Q1
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性 - GPS L5 和 L2 频段

条件为 TA = 27°C,VCC = 2.5V,f = 1176MHz(L5 频段),电源阻抗 (ZS) = 负载阻抗 (ZL) = 50Ω,并且输入匹配 50Ω,其中 L1 = 11nH (0402DC-11NXGRW) 且 C1 = 10pF (GJM1555C1H100JB01),具有图 6-2 中所示输入和输出配置,输入端的电容器 C1 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
射频性能
工作频率 1165 1176 1320 MHz
GP 小信号功率增益 VCC = 1.8V 至 3.3V,PIN = –27dBm 16.5 dB
NF 噪声系数 VCC = 1.8V 至 3.3V 0.8 dB
S11 输入回波损耗 PIN = –27dBm、VCC = 1.8V to 3.3V -12.9 dB
S22 输出回波损耗 PIN = –27dBm、VCC = 1.8V to 3.3V -9 dB
S12 反向隔离 PIN = –27dBm、VCC = 1.8V to 3.3V -43.6 dB
IP1dB 输入 1dB 压缩点 无干扰器 VCC = 1.8V -13.4 dBm
VCC = 2V -12
VCC ≥ 2.5V -10.6
IIP3 带内输入三阶截点 PIN = –25dBm/子载波、
5MHz 子载波间隔
VCC = 1.8V -6.1 dBm
VCC ≥ 2V -6
K Rollett 稳定性系数 1