ZHCSZ31 October   2025 TRF3302-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - GPS L1 频段
    6. 5.6 电气特性 - GPS L5 和 L2 频段
    7. 5.7 典型特性 – GPS L1 频段
    8. 5.8 典型特征 – GPS L5 和 L2 频段
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 多频段配置的 TRF3302-Q1
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TRF3302-Q1 是一款专门为 GNSS 接收器应用而设计的高增益、低噪声放大器 (LNA)。此器件具有 16.9dB 的功率增益,具有 0.85dB 的超低噪声系数,适用于高灵敏度 GNSS 接收器。输入参考 P1dB 为 –10.2dBm、IP3 为–5.4dBm,
有助于在存在蜂窝频段干扰信号的情况下保持接收器灵敏度。

TRF3302-Q1 的宽带设计支持 GNSS 卫星星座中的各种频段,如 GPS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC/IRNSS 和 GLONASS。此器件还支持铱卫星系统的 L 波段。2 元件(电容器和电感器)输入匹配可为 L1 (GPS)、E1 (Galileo) 及 B1 (BeiDou) 频段提供低噪声和良好的回波损耗性能。对于需要覆盖较低 GPS 频段 L2 至 L5、Galileo E6 至 E5a、BeiDou B3 至 B2a、QZSS L6、NavIC L5 和 GLONASS 频段 G2 至 G3 的应用,电感器值可进行调节,以实现接近 150MHz 的带宽,同时将性能下降至最低。4 元件外部输入匹配网络与 TRF3302-Q1 的宽带输出相结合,可为所有主要 GNSS 频段提供性能覆盖,且 ≅ 1.2dB NF,S11 和 S22 优于 –10dB。

TRF3302-Q1 由 1.8V 至 3.3V 单电源供电,在功耗和热敏感型设计中仅消耗 4.6mA 电流。该器件具有一个数字逻辑兼容使能引脚,可进一步节省功耗。TRF3302-Q1 额定工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TRF3302-Q1具有可湿性侧翼的 VBL(WSON-FCRLF,6)1.3mm × 1mm
有关更多信息,请参阅节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TRF3302-Q1 典型的 GNSS 接收器系统典型的 GNSS 接收器系统