ZHCSZ20 October 2025 UCC35131-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC35131-Q1 的建议输入电源电压 (VVIN) 介于 5.5V 至 20V 之间。为了帮助确保可靠运行,必须在尽可能靠近电源引脚的位置放置足够的去耦电容器。本地旁路电容器必须放置在输入端的 VIN 和 GNDP 引脚之间,输出端的 VDD 和 COM 以及 COM 和 VEE 之间。TI 建议使用低 ESR 陶瓷表面贴装电容器为高频率去耦合提供建议的电容。输入电源必须具有适当的额定电流,来支持终端应用所需的输出负载。