ZHCSZ20 October   2025 UCC35131-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 绝缘规格
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 安全相关认证
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 预量产样片运行限制
    3. 7.3 功能方框图
    4. 7.4 特性说明
      1. 7.4.1 功率级运行
        1. 7.4.1.1 VDD-COM 电压调节
        2. 7.4.1.2 COM-VEE 电压调节
      2. 7.4.2 输出电压软启动
      3. 7.4.3 ENA 和电源正常
      4. 7.4.4 保护功能
        1. 7.4.4.1 输入欠压锁定
        2. 7.4.4.2 输入过压锁定
        3. 7.4.4.3 输出欠压保护
        4. 7.4.4.4 输出过压保护
        5. 7.4.4.5 过热保护
        6. 7.4.4.6 BSW 引脚故障保护
    5. 7.5 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 VDD-COM 电压调节
        2. 8.2.2.2 COM-VEE 电压调节和单路输出配置
    3. 8.3 系统示例
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

COM-VEE 电压调节

内部降压/升压转换器可产生经稳压的负 VEE 电压。降压/升压转换器的运行由在 FBVEE 引脚上检测到的 VEE 电压决定。通过内部的 90k 电阻器和 4.5V 参考电压,可以设定 VEE 电压并在 -2V 至 -8V 之间进行调节。

降压/升压转换器通过用于 COM 至 VEE 电压调节的集成磁滞电压反馈环路和用于逐周期电流限制的集成电流控制环路进行控制。当 FBVEE 电压低于关断阈值时,降压/升压转换器通过峰值电流模式控制工作。电感器电流在开关周期开始时增加,直到达到峰值电流限值后恢复为零。在正常运行情况下,转换器会在边界导通模式下工,但在启动期间,可能进入连续导通模式。由于降压/升压的峰值电流限制为小于 ILIM,因此所选的电感器必须具有高于 ILIM 的饱和电流。如 电气特性 表中所示,峰值电流限制 ILIM 是通过基于 VDD 电压的前馈控制实现,考虑到不同 VDD 电压下控制环路延迟会导致过冲,因此电感器最大电流不会超过 ILIM。较高的 VDD 电压会导致更大的过冲,因此需要较低的 ILIM 值进行补偿。建议选择电 3.0μH 至 10.0μH 之间的电感器。在 电气特性 中列出的条件下,典型的开关频率为 fSW_VEE。

这得益于 UCC35131-Q1 具有更高的降压/升压峰值电流限制 (ILIM)。建议在 VEE 和 BSW 之间连接一个低寄生电感肖特基二极管,以降低内部体二极管损耗并帮助提高整体效率。

当 FBVEE 电压达到关断阈值后,降压/升压转换器会关闭。当 FBVEE 电压因负载电流而降至导通阈值以下后,降压/升压转换器会再次开启。通过精确的电压基准和磁滞控制,可以按 ≤5% 的精度来调节 VEE 输出电压。

UCC35131-Q1 COM-VEE 电压调节功能方框图图 7-4 COM-VEE 电压调节功能方框图
UCC35131-Q1 COM-VEE 调节方案的概念图 7-5 COM-VEE 调节方案的概念