ZHCSZ20 October   2025 UCC35131-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 绝缘规格
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 安全相关认证
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 预量产样片运行限制
    3. 7.3 功能方框图
    4. 7.4 特性说明
      1. 7.4.1 功率级运行
        1. 7.4.1.1 VDD-COM 电压调节
        2. 7.4.1.2 COM-VEE 电压调节
      2. 7.4.2 输出电压软启动
      3. 7.4.3 ENA 和电源正常
      4. 7.4.4 保护功能
        1. 7.4.4.1 输入欠压锁定
        2. 7.4.4.2 输入过压锁定
        3. 7.4.4.3 输出欠压保护
        4. 7.4.4.4 输出过压保护
        5. 7.4.4.5 过热保护
        6. 7.4.4.6 BSW 引脚故障保护
    5. 7.5 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 VDD-COM 电压调节
        2. 8.2.2.2 COM-VEE 电压调节和单路输出配置
    3. 8.3 系统示例
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

COM-VEE 电压调节和单路输出配置

UCC35131-Q1 可以通过 VEE 反馈电阻器 RFBVEE 配置为双路输出转换器或单路输出转换器。下表总结了不同 RFBVEE 值时的可编程范围。VDD 单路输出模式可以通过 150kΩ 和 300kΩ 之间的 RFBVEE 值进行编程。建议使用容差 ≤ ±5% 的 180kΩ SMD 电阻器。RFBVEE 低于 150kΩ 时会触发 VDD 和 VEE 双路输出模式,而 RFBVEE 高于 300kΩ 时会触发 FBVEE 引脚开路故障。图 8-2显示了单路输出配置的典型应用原理图

表 8-1 RFBVEE 编程
RFBVEE0 - 3kΩ20kΩ - 80kΩ150kΩ - 300kΩ>500kΩ
运行模式

触发 FBVEE 引脚短路故障

公差为 5% 的 SMD 电阻器就可以

稳压 VEE、VDD 和 VEE 双路输出

建议使用容差 ≤ ±1% 的 SMD 电阻器,以实现最佳调节精度。

VDD 单路输出

建议使用容差 ≤ ±5% 的 180kΩ SMD 电阻器。

触发 FBVEE 引脚开路故障

内部降压/升压转换器可产生经稳压的负 VEE 电压。降压/升压转换器的运行通过检测 FBVEE 引脚上的 VEE 电压来决定。通过内部的 45k 电阻器和 4.5V 参考电压,可以设定 VEE 电压并在 -2V 至 -8V 之间进行调节。双路输出模式下 COM-VEE 和 RFBVEE 之间的传输功能是

方程式 4. R F B V E E = - V V E E * 4 5 k Ω 4.5 V

将 VEE 调节值设置为 -5V 的示例公式

方程式 5. R F B V E E = - ( - 5 V ) * 4 5 k Ω 4.5 V = 5 0 k Ω