ZHCSZ18 October 2025 TXB0604
ADVANCE INFORMATION
| VCCA | VCCB | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 A | 0.9 | 2 | V | ||||
| VCCB | 电源电压 B | 1.65 | 3.6 | V | ||||
| VI | 输入电压 | A 端口 I/O | 0.9V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | 0 | VCCA | V | |
| B 端口 I/O | 0.9V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | 0 | VCCB | ||||
| OE 输入 | 0.9V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | 0 | 2 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 125 | °C | ||||