ZHCSZ18 October   2025 TXB0604

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 开关特性,VCCA = 0.9V
    6. 5.6 开关特性,VCCA = 1.2V
    7. 5.7 开关特性,VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8 开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9 开关特性:Tsk,TMAX(-40°C 至 125°C) 
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 架构
      2. 7.3.2 输入驱动器要求
      3. 7.3.3 输出负载注意事项
      4. 7.3.4 启用和禁用
      5. 7.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻
      6. 7.3.6 虚拟周期
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
  10. 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
参数 测试条件 VCCA VCCB 自然通风工作温度范围 (TA) 单位
-40°C 至 85°C -40°C 至 125°C
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VT+ 正向输入阈值电压 数据输入
(Ax)
(以 VCCI 为基准)
0.9V 1.65V 0.53 0.66 0.53 0.66 V
1.2V 1.8V 0.71 0.86 0.71 0.86
1.8V 2.5V 1.05 1.24 1.04 1.24
2V 3.6V 1.15 1.36 1.15 1.36
正向输入阈值电压 数据输入
(Bx)
(以 VCCI 为基准)
0.9V 1.65V 0.86 1.16 0.84 1.16 V
1.2V 1.8V 0.93 1.24 0.91 1.24
1.8V 2.5V 1.23 1.56 1.23 1.56
2V 3.6V 1.72 2.11 1.72 2.11
正向输入阈值电压 OE
(以 VCCA 为基准)
0.9V 1.65V 0.53 0.66 0.52 0.66 V
1.2V 1.8V 0.69 0.85 0.68 0.85
1.8V 2.5V 0.97 1.17 0.96 1.17
2V 3.6V 1.05 1.26 1.05 1.26
VT- 负向输入阈值电压 数据输入
(Ax)
(以 VCCI 为基准)
0.9V 1.65V 0.29 0.40 0.29 0.41 V
1.2V 1.8V 0.39 0.51 0.39 0.52
1.8V 2.5V 0.59 0.74 0.59 0.75
2V 3.6V 0.67 0.82 0.67 0.83
负向输入阈值电压 数据输入
(Bx)
(以 VCCI 为基准)
0.9V 1.65V 0.58 0.83 0.58 0.85 V
1.2V 1.8V 0.65 0.91 0.65 0.93
1.8V 2.5V 0.99 1.28 0.99 1.29
2V 3.6V 1.47 1.83 1.47 1.84
负向输入阈值电压 OE
(以 VCCA 为基准)
0.9V 1.65V 0.29 0.40 0.29 0.41 V
1.2V 1.8V 0.39 0.51 0.39 0.52
1.8V 2.5V 0.59 0.74 0.59 0.75
2V 3.6V 0.67 0.82 0.67 0.83
ΔVT 输入阈值迟滞
(VT+ – VT-)
数据输入
(Ax)
(以 VCCI 为基准)
0.9V 1.65V 0.22 0.30 0.21 0.30 V
1.2V 1.8V 0.30 0.38 0.28 0.38
1.8V 2.5V 0.41 0.54 0.39 0.54
2V 3.6V 0.44 0.58 0.42 0.58
输入阈值迟滞
(VT+ – VT-)
数据输入
(Bx)
(以 VCCI 为基准)
0.9V 1.65V 0.19 0.44 0.17 0.44 V
1.2V 1.8V 0.19 0.43 0.17 0.43
1.8V 2.5V 0.19 0.38 0.18 0.38
2V 3.6V 0.22 0.32 0.21 0.32
输入阈值迟滞
(VT+ – VT-)
OE
(以 VCCA 为基准)
0.9V 1.65V 0.21 0.30 0.20 0.30 V
1.2V 1.8V 0.27 0.37 0.26 0.37
1.8V 2.5V 0.33 0.48 0.32 0.48
2V 3.6V 0.35 0.49 0.34 0.49
VOHA 端口 A 输出高电压 IOH = –20uA 0.9V 至 1.2V 1.65V 至 3.6V VCCA - 0.2 VCCA - 0.2 V
1.2V 至 2V VCCA - 0.4 VCCA - 0.4
VOLA 端口 A 输出低电压 IOL = 20uA 0.9V 至 2V 1.65V 至 3.6V 0.2 0.25 V
VOHB 端口 B 输出高电压 IOH = –20uA 0.9V 至 1.2V 1.65V 至 3.6V VCCB - 0.2 VCCB - 0.2 V
1.2V 至 2V VCCB - 0.4 VCCB - 0.4
VOLB 端口 B 输出低电压 IOL = 20uA 0.9V 至 2V 1.65V 至 3.6V 0.2 0.25 V
II 输入漏电流 OE
VI = VCC 或 GND
0.9V 至 2V 1.65V 至 3.6V ±1 ±2 µA
IOZ 高阻抗状态输出电流 OE = GND 0.9V 至 2V 1.65V 至 3.6V ±1 ±3 µA
ICCA VCCA 电源电流 VI = VCCI 或 GND,
IO = 0
0.9V 1.65V 至 3.6V 6 17 µA
1.2V 至 2V 1.65V 至 3.6V 9 24
2V 0V 4 19
0V 3.6V ±7.5 ±8.5
ICCB VCCB 电源电流 VI = VCCI 或 GND,
IO = 0
0.9V 1.65V 至 3.6V 10 13 µA
1.2V 至 2V 1.65V 至 3.6V 10 13
2V 0V 6 12
0V 3.6V 2 5
ICCZA 高阻抗状态,VCCA 电源电流 VI = VCCI 或 GND
IO = 0,OE = GND
0.9V 至 2V 1.65V 至 3.6V 6 21 µA
ICCZB 高阻抗状态,VCCB 电源电流 VI = VCCI 或 GND
IO = 0,OE = GND
0.9V 至 2V 1.65V 至 3.6V 4 8 µA
Ci 控制输入电容 OE 0.9V 至 2V 1.65V 至 3.6V 3 3 pF
Cio 输入到输出内部电容 A 端口 0.9V 至 2V 1.65V 至 3.6V 5 7 pF
B 端口 0.9V 至 2V 1.65V 至 3.6V 8 9 pF
VCCI 是与输入端口相关的 VCC
VCCO 是与输出端口相关的 VCC