ZHCSZ04A October 2025 – September 2026 LMG708B0
ADVANCE INFORMATION
LMG708B0 是一款 GaN 同步降压 DC/DC 转换器,其所属器件系列可提供超高电流密度和出色的电源转换效率。集成的低 RDS(on) GaN FET 具有接近零的死区时间开关性能,可在 5V 至 65V 的宽输入电压范围内(瞬变电压高达 80V)提供高达 20A 的输出电流。
LMG708B0 采用峰值电流模式架构,通过同步交错实现相位堆叠,通过并联相位可实现精确的均流控制,从而提供更高的输出电流。在恒压 (CV) 下运行,采用具有共享补偿功能的双环路架构,可为电池充电和其他电流源型负载提供恒流 (CC) 调节。这种紧密结合的方法可实现 CV 和 CC 模式之间的无缝切换,并提供优异的电压 (±1%) 和电流 (±4.5%) 调节精度,从而有效降低需要平均输出电流控制的应用物料清单 (BOM) 成本。VSET 和 ISET 输入有助于动态调整相应 CV 和 CC 环路设定点,而 IMON 输出可监测平均输出电流。
LMG708B0 采用热增强型封装 (TEP),可通过裸露的封装连接点实现可选顶部散热 (TSC),其低封装寄生电感特性可确保洁净的开关性能。
25ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 24V 或 48V 输入到低电压轨的直接转换,从而降低系统设计成本和复杂性。LMG708B0 在输入电压突降至 5V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作。20μA 睡眠静态电流及稳压输出电压可延长电池供电系统的工作时间。
LMG708B0 包含多种特性,可轻松满足 CISPR 11 和 CISPR 32 传导辐射要求。采用时序可预测的 GaN FET 栅极驱动器,结合集成的自举开关和电容器,可将开关切换过程中的死区时间降至最短,从而降低开关损耗,并提升高输入电压和高开关频率下的 EMI 性能。为了减小输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,使用 SYNCOUT 信号交错运行,而且可编程的相移功能非常适合级联、多通道或多相设计。高达 2.2MHz 的通过电阻器调节的开关频率可同步至高达 2.64MHz 的外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。最后,LMG708B0 具有双随机展频 (DRSS) 特性,这项独特的 EMI 降低特性将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在较低和较高频带上降低 EMI 干扰。
LMG708B0 的其他特性包括:在 135°C 的最高管壳温度下运行;用户可选的 PFM 模式可降低轻载条件下的电流消耗;带同步充电功能的集成自举电容器实现可靠的电平位移;漏极开路电源正常 (PG) 指示器用于故障报告与输出监测;精密使能输入实现输入 UVLO;预偏置负载下的单调启动;双输入 VCC 偏置子稳压器;30mV 满标度电流检测;断续模式过载保护;以及具有自动恢复功能的控制器热关断保护。
LMG708B0 采用 4.5mm × 6mm 热增强型 22 引脚 eQFN 封装,该封装运用倒装芯片可布线引线框 (FCRLF) 封装技术。LMG708B0 具有高性能 GaN 功率 FET(基于 TI 专有的 GaN IC 技术)、热管理和 EMI 抑制特性、CC/CV 运行能力以及小设计尺寸,是一种不错的负载点稳压器选择,适用于需要高效 GaN 设计并具有可用电流、使用寿命可靠性和成本优势的应用。